(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m
  • 数量スライド割引

クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m (レビュー)

通常価格(税別)
2,778円 ~ 6,599円
税込価格
3,056円 ~ 7,259円
通常出荷日
1日目~
表面及び粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープ。
【特長】
・クリーンルーム内の通路標示、区画標示、危険標示等に使用。
・表面及び粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープ。
・優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止。
・芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止。
・表面にESDマークがプリントされているので、一般品と区別が容易(黄/黒のみ未プリント)。
【用途】
・クリーンルーム内。
・静電気を嫌う電子部品、精密機械の作業場。
・導電性の台車、椅子、作業。

クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33mのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラダン断面部の保護用テープとして
    評価 5.0満足度:5.02019/06/25
    プラダン断面部で怪我を負わないように保護用テープとして使用しています。お客様からご指定されているため選定し購入しています。用途通り保護できているため問題なく利用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

クリーンルーム用ラインテープ 帯電防止タイプ 25mm×33m・50mm×33m

    クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

    クリーンルーム用ラインテープ 通常タイプ 25mm×33m・50mm×33m

      アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

      アズピュアESDテープ(ロゴ付き)

        50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

        50mmx50m ラインテープ(クリーンルーム用)

          クリーン養生テープ

          クリーン養生テープ

            アズピュア ESDテープ(透明)

            アズピュア ESDテープ(透明)

              ESD EPAフロアマーキングテープ

              ESD EPAフロアマーキングテープ

                ウルトラテープ#1164 白

                ウルトラテープ#1164 白

                  アズピュアPVCフロアマット

                  アズピュアPVCフロアマット

                    クリーンルーム用フィルム両面テープ

                    クリーンルーム用フィルム両面テープ

                      アドクリーンマット 導電性粘着(1パック(6枚))

                      アドクリーンマット 導電性粘着(1パック(6枚))

                        メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ガードナー
                        通常価格 2,778円 1,201円 16,127円 5,915円 299円 12,152円 5,018円 17,644円 51,383円 4,600円 65,368円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   19日目  
                        商品タイプ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ 安全表示・ラインテープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ クリーンルーム用テープ - 両面テープ -
                        長さ(m) 33 33 50 50 25 50 33 54 - 50 -
                        厚み(mm) 0.14 0.14 0.05 0.16 0.135 0.05 0.142 0.109 - 0.1 -
                        仕様 静電気対策ESDマークプリント品 - - - - - - - - - -
                        材質 PET・PVC・PE(プラスチック芯) PET・PVC・PE(プラスチック芯) - - - - - - - - -

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。