(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロア表示(足型)【2個入り】

フロア表示(足型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・厚みのあるラインテープを足型に抜きました。【用途】・通路の一旦停止箇...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    70
  • テープ長さ(m):
    0.21
  • 詳細タイプ:
    足型

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

足型 258159、258160

特長

使用例(足型)

使用例(足型)

寸法

寸法図(足型)

寸法図(足型)

型番リスト

型番
色系統
商品コード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

258160

イエロー
LP-F-Y

1パック

2個入り

1,500( 1,650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みのあるラインテープを足型に抜きました。
【用途】
・通路の一旦停止箇所や、路面標識と組み合わせてご使用ください。

258160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フロア表示(足型)の型番258160のページです。
型番258160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロア表示(足型)

フロア表示(足型)

    屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

    屋内用ラインテープ ラインプロ L型シート/T型シート

      ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート)

      ミドリ安全 ベルデビバ位置決めテープ 20枚 (2枚×10シート)

        50m ラインテープ

        50m ラインテープ

          加熱接着式ラインテープ/プライマー

          加熱接着式ラインテープ/プライマー

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

              通路ラインテープ(55m)

              通路ラインテープ(55m)

                メーカー 日本緑十字社 岩田製作所 ミドリ安全 エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 1,500円 589円 6,160円 5,500円 2,690円 6,699円 2,520円
                通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                テープ幅(mm) 70 50 - - - 50 -
                テープ長さ(m) 0.21 150 - 50 - 50 55
                詳細タイプ 足型 - - - - - -

                フロア表示(足型)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                258159
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色系統 商品コード 色詳細

                1,500円

                ( 1,650円 )

                2個入り

                1パック あり

                4日目

                ホワイトLP-F-W

                ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました