(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDセンサープッシュライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDセンサープッシュライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,772円
税込単価
1,949円

【特長】・電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付け...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    スタンド型
  • 全光束(lm):
    20
  • 外形寸法(mm):
    (約)幅108×長さ153×厚さ63
  • 使用電源:
    単3形乾電池4本(別売)、LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(別売)
  • 光源:
    白色LED
  • 連続点灯時間(h):
    約90(20℃、未使用新品アルカリ乾電池使用時)※状況により異なります。
  • JANコード:
    4971275780477
  • メーカー型式:
    BO-LS20A5
  • センサー:
    明暗センサー/人感センサー
  • メーカー商品名:
    LED センサープッシュライト
  • 付属品:
    木ネジ1本
  • 質量(g):
    190(電池別)
  • 内容量:
    1台

型番

BO-LS20A5-078047 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BO-LS20A5-078047

1台

2個

1,772( 1,949円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできるLEDプッシュライトです。
・明暗センサー&人感センサー付きで、周囲が暗くなると明暗センサーが感知し、本体は作動状態になります。
・人感センサーにより、人の動きに反応してライトが自動点灯します。
・切替スイッチ付き。自動:センサー感知時に約15秒間点灯、切:ランプ部分をプッシュして手動で点灯、手動:常時点灯モード。
・別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEDセンサープッシュライトの型番BO-LS20A5-078047のページです。
型番BO-LS20A5-078047に関する仕様情報を記載しております。

LEDセンサープッシュライトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました