【特長】・シンプルでスッキリとしたデザインです。ヘッド部は約1.5cmの薄型で...
シンプルでスッキリとしたデザイン。
ヘッド部は約1.5cmの薄型で、デスク上で邪魔にならない。
簡単操作のON/OFFプッシュスイッチ。
面発光設計で多重影がほとんど出ない。
フレキシブルアーム採用で、360°の角度調整が可能。
クリップ部をテーブル等の天板にはさみ込んで使用します。大型クリップを採用しているため、取り付け部への保持力が高く安定した設置ができます。
ただし以下の場所には取り付けが不安定になりますので設置をおやめくださいますよう、お願いいたします。
板厚がうすい
板厚がうすく、10mm以下である場所
板厚があつい
板厚が20mm以上であるところ
挟み込みが少ない
幅が狭く、クリップ部の先端でしかつかめない場所
丸パイプ
丸パイプのように円形であったり、動いたりして不安定な場所
やわらかく変形しやすい
やわらかく変形しやすい場所
平らでなく波うっている
平らでなく、斜めになっていたり、波うっている場所
【特長】
・シンプルでスッキリとしたデザインです。ヘッド部は約1.5cmの薄型で、デスク上で邪魔になりません。
・簡単操作のON/OFFプッシュスイッチです。
・面発光設計で多重影がほとんど出ません。
・フレキシブルアーム採用で、360度の角度調整が可能です。
この商品に近い類似品がありませんでした。
LEDクリップライト 全光束 200・380lmの型番LTL-CK14-W-078006のページです。
型番LTL-CK14-W-078006に関する仕様情報を記載しております。