(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED MINIライト LED-YK4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED MINIライト LED-YK4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
710円
税込単価
781円

取り付けに便利なカラビナ型キーリング付LEDライト。【特長】・オシャレなツート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    キーホルダタイプ
  • 電源:
    ボタン電池
  • 全光束(lm):
    101
  • サイズ(mm):
    外径12.6×全長37(キーリング部含まず)
  • 電池本数(本):
    4
  • 消費電流(mA):
    約40
  • 連続使用時間:
    1時間
  • 付属品:
    アルカリボタン電池 LR41×4個(動作確認用)
  • 使用光源:
    白色系LED1個使用(LED交換不可)
  • 質量(g):
    8

型番

LED-YK4-K-078247 解除

Loading...

LED MINIライトの仕様

LED-YK4-K-078247の外観 カラー:ブラック

LED-YK4-K-078247の外観
カラー:ブラック

LED-YK4-R-078248の外観 カラー:レッド

LED-YK4-R-078248の外観
カラー:レッド

LED-YK4-B-078249の外観 カラー:ブルー

LED-YK4-B-078249の外観
カラー:ブルー

  • 電源:アルカリボタン電池 LR41×4個(動作確認用付属)
  • 光源:白色系LED1個使用(LED交換不可)
  • 消費電流:約40mA
  • 光束:約10lm(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
  • 連続使用時間:約1時間(未使用・新品のアルカリボタン電池使用時)
  • 本体質量:約8g(電池除く)
  • 外形寸法(約):外径12.6×全長37mm(キーリング部含まず)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウと生産技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
競合他社の製品と同等スペック以上低価格を目指して日々努力しております。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LED-YK4-K-078247

ブラック
4971275782471
LED-YK4-K

5個

710( 781円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付けに便利なカラビナ型キーリング付LEDライト。
【特長】
・オシャレなツートンカラーのミニLEDライトです。
・取り付けに便利なカラビナ型キーリング付きです。
・本体質量は約8gと軽量で持ち運びに最適です。(電池除く)
【用途】
・小さく軽量なのでバックの中や鍵などと一緒に
・車の中や狭いところを照らすときに最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED MINIライト LED-YK4の型番LED-YK4-K-078247のページです。
型番LED-YK4-K-078247に関する仕様情報を記載しております。

LED MINIライト LED-YK4のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
携帯用
評価 4.0満足度:4.02020/05/31
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q 大きさや明るさを教えてください。
A
光束は約10ルーメンです。(簡易的に本体照明部分を積分球に入れ新しい電池で実測した数値)
外形寸法は約外径12.6×全長37mm(キーリング部含まず)となります。

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました