(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 unidur 6649

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 unidur 6649

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,399円
税込単価
1,539円

【特長】・このメランジグレーの安全手袋は、手作業環境の清浄度に係わらず、汚れの...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    15
  • 色:
    メランジグレー/グレー
  • 全長(cm):
    22.0~27.0
  • 繊維部分材質:
    HPPE、ポリアミド、エラスティン
  • コーティング部材質:
    ポリウレタン
  • 構造:
    オーバーロック、掌、指部分にポリウレタンコーティング
  • 用途:
    自動車、エンジニアリング、航空宇宙、金属業界、メンテナンス、組立、輸送、建設、石油、天然ガス
  • 適応作業:
    ドライなあるいは軽度に液体が付着したものを扱う作業
  • 内容量:
    1双

型番

60516-L 解除

Loading...

製品仕様

型番使用用途仕様サイズゲージ
60516-L耐切創背抜きL15
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
サイズ詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60516-L

L
9(L)
1双

1個

1,399( 1,539円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・このメランジグレーの安全手袋は、手作業環境の清浄度に係わらず、汚れの避けられない場合であっても理想的な機能性を提供する。HPPE繊維の採用で、良好な耐切創性(レベル3)を確保。
【用途】
・自動車、エンジニアリング、金属業界、メンテナンス、組立、輸送、建設、石油、天然ガス。
【仕様】
・EN388規格機械的強度:4.3.4.4。
・構造:オーバーロック、掌、指部分にポリウレタンコーティング。
・適応作業:ドライなあるいは軽度に液体が付着したものを扱う作業。
・DMFなどの溶剤、触媒を含まない人体に安全なコーティング素材を使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 unidur 6649の型番60516-Lのページです。
型番60516-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 unidur 6649

耐切創手袋 unidur 6649

    ケミスターフィンガー Lサイズ

    ケミスターフィンガー Lサイズ

      耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

      耐切創・耐突刺手袋 ヘラクレスNSR

        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

        耐切創手袋ハイフレックス 11-751

          S-TEX 376 耐切創手袋

          S-TEX 376 耐切創手袋

            アズピュア 耐切創手袋

            アズピュア 耐切創手袋

              耐切創アラミド手袋(インナー)

              耐切創アラミド手袋(インナー)

                ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                ミドリ安全 耐切創性手袋 カットガード G132 LLサイズ

                  メーカー UVEX コクゴ 東京硝子器械 アンセル ショーワグローブ アズワン アズワン ミドリ安全
                  通常価格 1,399円 1,370円 41,472円 980円 1,323円 860円 576円 1,064円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目  
                  使用用途 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創
                  商品タイプ その他 - - すべり止め ニトリルゴム - インナータイプ その他
                  仕様 背抜き - - 背抜き - - - -
                  ゲージ 15 - - 10 13 - 13 13
                  メランジグレー/グレー - - - - - - -

                  耐切創手袋 unidur 6649のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました