取り出しやすく、毛羽が少ないクリーンルーム用ウエス。【特長】・他タイプよりも吸...
材質 : キュプラ100%、接着材不使用
包装形態 : スタック包装
折り方 : 4つ折り
F42Y314
評価項目 | 条 件 | 値 |
---|---|---|
素材 | キュプラ | |
繊維形態 | 連続長繊維(エンドレス) | |
脱落繊維数 旭化成定量法 | >100μm 2000個/m2 | |
粒子カウント | 液中 | >0.5μm 1000×104個/m2 |
気中 | >0.3μm 3000個/CF | |
抽出物質 | 水 | 400ppm |
評価項目 | 条 件 | 値 |
---|---|---|
抽出物質 | IPA | 40ppm |
アセトン | 50ppm | |
水抽出 イオン | Na | 25.0㎎/㎏ |
K | 1.3㎎/㎏ | |
Ca | <0.16㎎/㎏ | |
Cl | 4.4㎎/㎏ | |
含有硫黄分 | <20㎎/㎏ |
クラス目安 : 100
分割繊維が被拭浄物表面の油分や塵埃をキャッチするため、拭き取り性能にすぐれている。
用途
液晶ディスプレイ、液晶用ガラス基板、カラーフィルター、カメラレンズのワイピング、樹脂や金属の塗装前のワイピング等。
クラス目安 : 100
価格的に不織布ワイパーとマイクロファイバーワイパーの中間に位置し、経済的でかつクラス100のクリーンルーム内でも使用できるワイパー。
用途
マイクロファイバーワイパーの用途に加え、低コストのためクリーンルーム内の機械清掃等にも使用可能。
クラス目安 : 1,000〜10,000
マイクロファイバー、ポリエステルワイパーと比較して発塵性は劣るが、低価格で汎用的に幅広く使用可能。
用途
クリーンルーム内に限らず、一般環境の研究室、工場の清掃、電気機器、部品等のワイピング等。
取り出しやすく、毛羽が少ないクリーンルーム用ウエス。
【特長】
・他タイプよりも吸水性が高く、ウェス・ガーゼに比べると毛羽が少ない。
・クリーンルーム以外でも発塵を気にされる様々な現場の清掃に使用可能。
・乾拭き・水拭きともに可能。吸水性の良さから水拭きのケースが他ワイパーに比べて多い。
・低発塵性・高吸水性・低不純物性・耐溶剤性に優れている。
・ クリーンルーム用ワイパーに求められる高い要求に応える。
・取り出し易いポップアップタイプ。
【用途】
・クリーン外、準クリーンエリアや基板実装や組み立てなどの後工程での清掃現場。
この商品に近い類似品がありませんでした。