(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

毒性ガス検知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

毒性ガス検知器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
63,491円 ~ 75,835円
税込価格
69,840円 ~ 83,419円

【特長】・軽量で携帯に便利なガス警報器です。・警報を電子ブザー・LED・バイブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知管
  • 警報方式:
    電子ブザー/LED点滅/バイブレーター
  • サイズ(mm):
    105×51×30
  • 分解能:
    1ppm
  • 重量(g):
    87
  • 電源:
    リチウム電池CR2(3V)
  • センサー寿命:
    約2年(無警報時)

(i)ご注意

  • 画像は型番:1-8454-03です。
  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定ガス名
測定範囲(ppm)
警報濃度
メーカー商品名
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
硫化水素
0~100
10/15ppm(可変)
ガスバスターライト GBL-HS
GBL-HS

1個

63,491( 69,840円 )

8日目

二酸化硫黄
0~20
2/5ppm(可変)
ガスバスターライト GBL-SD
GBL-SD

1個

75,835( 83,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で携帯に便利なガス警報器です。
・警報を電子ブザー・LED・バイブレーターでお知らせします。

(i)ご注意

  • 画像は型番:1-8454-03です。
  • ・型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

毒性ガス検知器

毒性ガス検知器

    ハンディガス警報器

    ハンディガス警報器

      装着型酸素モニター

      装着型酸素モニター

        装着型ガス濃度計

        装着型ガス濃度計

          ガス検知管 122L

          ガス検知管 122L

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
            通常価格 63,491円 51,763円 46,060円 44,100円 2,328円
            通常出荷日 1日目~   19日目~   1日目   1日目~   4日目  
            商品タイプ 検知管 - 検知管 - -
            警報方式 電子ブザー/LED点滅/バイブレーター - 電子ブザー断続音/赤色LED点滅/バイブレーター ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動(自動復帰式) -
            サイズ(mm) 105×51×30 64×84×20 51×30×105(突起部除く) 65×22×64(突起部を除く) -
            分解能 1ppm - 0.1% - -
            重量(g) 87 約85 101 - -

            毒性ガス検知器のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            検知管カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました