(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポンジゴムシート CR-350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポンジゴムシート CR-350

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

【特長】・様々なサイズのスポンジゴムシートをご用意しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質:
    【ゴム】合成ゴム
  • メーカー商品名:
    スポンジゴムシート
  • 材質詳細:
    クロロプレンゴム
  • 内容量:
    1枚

型番

3-1891-04 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質長さ厚さ
3-1891-05シート【ゴム】合成ゴム300mm300mm10mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1891-04

300
300
5
CR-350-□300-5
1枚

1個

750( 825円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々なサイズのスポンジゴムシートをご用意しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スポンジゴムシート CR-350の型番3-1891-04のページです。
型番3-1891-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポンジゴムシート CR-350

スポンジゴムシート CR-350

    マグネットシート 2mm×200mm M-220

    マグネットシート 2mm×200mm M-220

      マグネットシート 2mm×500mm M-520

      マグネットシート 2mm×500mm M-520

        マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006

        マグネットシート 0.6mm×1000mmM-1006

          マグネットシート 2mm×1000mmM-1020

          マグネットシート 2mm×1000mmM-1020

            マグネットシート 0.5mm×1000mm1005

            マグネットシート 0.5mm×1000mm1005

              メーカー アズワン コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
              通常価格 750円 4,462円 9,700円 6,694円 17,944円 6,014円
              通常出荷日 1日目   7日目   6日目   4日目   7日目   7日目  
              商品タイプ シート - - - - -
              材質 【ゴム】合成ゴム - - - - -
              メーカー商品名 スポンジゴムシート - - - - -
              材質詳細 クロロプレンゴム - - - - -
              内容量 1枚 - - - - -

              スポンジゴムシート CR-350のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              カバーとして
              評価 4.0満足度:4.02019/05/30
              スポンジゴムは厚みのある物が多く、1mmの厚さが欲しかったため購入。CR以外の選択肢もあると良かった。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました