(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研究用高純度シリコンウェハー CZ法

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

研究用高純度シリコンウェハー CZ法【25個入り】

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
95,950円 ~ 132,478円  特別価格 
税込価格
105,545円 ~ 145,726円  特別価格 

研究開発用として実績のある高純度材料を用いたシリコンウェハーです。【仕様】・製...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 材質詳細:
    単結晶シリコン
  • 抵抗値:
    0.1~100Ω・cm
  • OF位置:
    110
  • 製造方法:
    CZ法
  • 面方位:
    100
  • OF長さ公差(mm):
    ±2.5
  • ウェハー厚公差(μm):
    ±25

(i)ご注意

  • 半導体向けの結晶材を使用して製造されていますが、材料純度に関する証明などには対応できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番メーカー型式サイズ(inch)OF長さ(mm)OF長さ公差(mm)ウェハー厚(μm)ウェハー厚公差(μm)OF位置面方位抵抗値(Ω・cm)パーティクル
2-960-533×P型P322.5±2.5380±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-554×P型P432.5±2.5525±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-564×N型N432.5±2.5525±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-575×P型P542.5±2.5625±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-585×N型N542.5±2.5625±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-596×P型P647.5±2.5625±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-606×N型N647.5±2.5625±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-632×P型P217.5±2.5280±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
2-960-642×N型N217.5±2.5280±251101000.1~100≧0.3μm、10個以下
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
厚さ(mm)
詳細タイプ
メーカー型式
サイズ(inch)
パーティクル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
22.5
0.38
P型
3×P型
3
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

97,188( 106,907円 )

-

  • 注文停止中
32.5
0.525
P型
4×P型
4
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

102,058( 112,264円 )

-

  • 注文停止中
32.5
0.525
N型
4×N型
4
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

97,188円

91,259

( 100,385円 )

-

  • 注文停止中
42.5
0.625
P型
5×P型
5
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

109,337( 120,271円 )

-

  • 注文停止中
42.5
0.625
N型
5×N型
5
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

109,337円

102,208

( 112,429円 )

-

  • 注文停止中
47.5
0.625
P型
6×P型
6
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

132,478円

119,230

( 131,153円 )

-

  • 注文停止中
47.5
0.625
N型
6×N型
6
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

126,158( 138,774円 )

-

17.5
0.28
P型
2×P型
2
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

95,950( 105,545円 )

1日目

17.5
0.28
N型
2×N型
2
0.3μm、10個以下

1パック

25個入り

95,950円

88,734

( 97,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

研究開発用として実績のある高純度材料を用いたシリコンウェハーです。
【仕様】
・製造方法:CZ法
・面方位:100
・OF位置:110
・抵抗値:0.1~100Ω・cm(低抵抗:≦0.02Ω・cm、高抵抗:≧500Ω・cm)
・パーティクル:≧0.3μm、10個以下

(i)ご注意

  • 半導体向けの結晶材を使用して製造されていますが、材料純度に関する証明などには対応できません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研究用高純度シリコンウェハー CZ法

研究用高純度シリコンウェハー CZ法

    制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ

    制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ

      ガラス板 テンパックス(R)

      ガラス板 テンパックス(R)

        赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

        赤外用窓板(ゲルマニウム) 61-6930-20

          ガラス基板

          ガラス基板

            アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

            アズワン ウォラストンプリズム WPPシリーズ

              ターゲット材料(Al)

              ターゲット材料(Al)

                フェライト磁石 (丸型) FEシリーズ

                フェライト磁石 (丸型) FEシリーズ

                  ガラス板 石英 透明

                  ガラス板 石英 透明

                    メーカー アズワン コガネイ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 95,950円 2,400円 4,000円 81,000円 58,800円 54,725円 28,130円 780円 8,400円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   26日目   1日目   15日目   15日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 素材 - 素材 - 素材 - 素材 - 素材
                    材質 【その他】その他 - 【その他】その他 - 【その他】その他 - - - 【ガラス】石英ガラス
                    材質詳細 単結晶シリコン - - - - - - - 珪酸(シリカ)
                    抵抗値 0.1~100Ω・cm - - - - - - - -
                    OF位置 110 - - - - - - - -

                    研究用高純度シリコンウェハー CZ法のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    製品の部品として使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02021/06/23
                    シリコンウェハー搬送装置の部品を製作する上で、搬送品の実物を使い試験する上で、この商品を選定しました。以前は、大きなサイズの商品をダイヤモンドカッターでカットして試験していましたが、小さなこの商品があるのを見つけ、ネットからミスミに注文しました。納期が早いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 表面粗さ(Ra)を教えてください。
                    A
                    表面粗度(Ra)の基準を設けてないので保証値はお知らせできません。
                    Q 有機物除去目的の洗浄は実施されていますか?
                    A
                    SC1洗浄は行っていますが、有機物洗浄の保証はされていません。また、搬送ケースなどから微量の有機物が付着する可能性があり、完全な有機物フリーではありません。
                    Q 平坦度を教えてください。
                    A
                    平坦度はTTVで10μm以下です。平均は5μm程度と考えられます。

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました