(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ製パンチングプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-1555-01
塩ビ製パンチングプレート エンビセイパンチングプレート

通常単価(税別)
6,700円
税込単価
7,370円

・塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【樹脂】塩化ビニール
  • メーカー商品名:
    塩ビ製パンチングプレート
  • 材質詳細:
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 内容量:
    1枚

型番

3-1555-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:PVC
  • カット板のため端面はギザギザになります。

規格表

塩ビ製パンチングプレート 規格表
 
商品情報を表示

3-1555-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴ピッチ(mm)
穴径(mm)
メーカー型式
開孔率(%)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1555-01

498
500
5
12
5
K-5840S5
13.6
1枚

1個

6,700( 7,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・塩ビ製パンチング仕様ですので、酸を扱う現場でスノコなどとして使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ製パンチングプレートの型番3-1555-01のページです。
型番3-1555-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ製パンチングプレート

塩ビ製パンチングプレート

    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

    ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-492

      ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

      ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-483

        ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

        ネオプレン スポンジシート 粘着 なし 3-330-485

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

          ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-489

            ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

            ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-491

              ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

              ネオプレン スポンジシート 粘着 片面 粘着 3-330-493

                インコネルメッシュ

                インコネルメッシュ

                  メーカー アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス アズワン
                  通常価格 6,700円 5,432円 7,349円 8,730円 4,804円 7,081円 10,967円 69,112円
                  通常出荷日 1日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   12日目  
                  商品タイプ 素材 - - - - - - 素材
                  材質 【樹脂】塩化ビニール - - - - - - 【金属】インコネル
                  メーカー商品名 塩ビ製パンチングプレート - - - - - - -
                  材質詳細 PVC(塩化ビニル樹脂) - - - - - - -
                  内容量 1枚 - - - - - - -

                  塩ビ製パンチングプレートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-1554-02
                  3-1555-02
                  3-1555-03
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日

                  (mm)
                  長さ
                  (mm)
                  厚さ
                  (mm)
                  穴ピッチ
                  (mm)
                  穴径
                  (mm)
                  メーカー型式 開孔率
                  (%)
                  内容量

                  8,300円

                  ( 9,130円 )
                  1個 -

                  1日目

                  5001000373K-5840M314.4-

                  11,900円

                  ( 13,090円 )
                  1個 -

                  1日目

                  50010005125K-5840M513.6-

                  22,400円

                  ( 24,640円 )
                  1個 -

                  1日目

                  100010005125K-5840L513.6-

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました