(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-990-01
テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス) テンパックスガラスバン(ホウケイサンガラス)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

・一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、優れた耐熱性を発揮します。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス1級
  • 厚さ(mm):
    5
  • メーカー商品名:
    テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)
  • 使用温度範囲(℃):
    常用:450、最高:500
  • 内容量:
    1枚

型番

2-990-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-990-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-990-01

200
200
1枚

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、優れた耐熱性を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)の型番2-990-01のページです。
型番2-990-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

    PETセパレータフィルム(非シリコン系)

    PETセパレータフィルム(非シリコン系)

      ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

      ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

        断熱ガラスクロス

        断熱ガラスクロス

          PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

          PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

            PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

            PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

              ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

              ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

                高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

                高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

                  ポリプレート PEシリーズ

                  ポリプレート PEシリーズ

                    やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

                    やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

                      メッシュ各種

                      メッシュ各種

                        メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン
                        通常価格 4,500円 15,200円 4,000円 43,977円 6,194円 30,711円 3,738円 11,000円 470円 6,882円 10,260円
                        通常出荷日 1日目   8日目   1日目~   8日目~   10日目~   10日目~   6日目~   1日目   1日目~   1日目~   13日目~  
                        商品タイプ 素材 - 素材 シート - 素材 シート シート - - 素材
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス1級 【樹脂】PET 【金属】ステンレス 【その他】その他 - 【その他】その他 【樹脂】ふっ素樹脂 【金属】鉛 - 【樹脂】エラストマー -
                        厚さ(mm) 5 - - 1.5 - - - - - - -
                        メーカー商品名 テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス) - - - - - - - - - メッシュ各種
                        使用温度範囲(℃) 常用:450、最高:500 - - - - - - - - -20~+80 -

                        テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        2-990-02
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        長さ
                        (mm)
                        内容量

                        8,300円

                        ( 9,130円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        300300-

                        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました