(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9795-02
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ【3~20個入り】 キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,507円
税込単価
7,158円

【特長】・皿ネジで取り付けて使用することが可能です。・ニッケルメッキで防錆処理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【その他】その他
  • 耐熱温度(℃):
    約80
  • メーカー商品名:
    ネオジム磁石(丸型・皿穴付)
  • 詳細材質:
    表面処理:ニッケルメッキ
  • 残留磁束密度:
    1.13T(11,300G)~1.32T(13,200G)

型番

2-9795-02 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質厚さ
2-9795-03素材【その他】その他3mm
2-9795-05素材【その他】その他4mm
2-9795-06素材【その他】その他5mm
2-9795-04素材【その他】その他4mm
商品情報を表示

2-9795-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
内径(φmm)
サイズ(mm)
メーカー型式
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9795-02

3
φ3.5
φ10
NR193
対応皿ネジ規格:M3皿、丸型・皿穴付
1箱(20個)

1パック

20個入り

6,507( 7,158円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿ネジで取り付けて使用することが可能です。
・ニッケルメッキで防錆処理を施しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズの型番2-9795-02のページです。
型番2-9795-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ

ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズ

    ネオジム磁石 丸型・皿穴付

    ネオジム磁石 丸型・皿穴付

      ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)

      ネオジム磁石 角型 NKシリーズ (ニッケルメッキ)

        ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50

        ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50

          金属プレート

          金属プレート

            真鍮 角板

            真鍮 角板

              樹脂サンプルプレート ABS・黒

              樹脂サンプルプレート ABS・黒

                二六製作所 マグネットバー EKシリーズ

                二六製作所 マグネットバー EKシリーズ

                  メーカー アズワン 二六製作所 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 二六製作所
                  通常価格 6,507円 9,550円 9,410円 10,355円 918円 1,350円 8,170円 63,223円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   12日目   8日目~  
                  商品タイプ 素材 素材 素材 素材 シート 素材 - -
                  材質 【その他】その他 【その他】その他 【磁石】ネオジウム磁石 【磁石】ネオジウム磁石 - - - -
                  耐熱温度(℃) 約80 - 約80 - - - - -
                  メーカー商品名 ネオジム磁石(丸型・皿穴付) - - ネオジム磁石(丸型) - - - -
                  詳細材質 表面処理:ニッケルメッキ - - - - - - -

                  ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NRシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  2-9795-03
                  2-9795-04
                  2-9795-06
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  厚さ
                  (mm)
                  内径
                  (φmm)
                  サイズ
                  (mm)
                  メーカー型式 仕様 内容量

                  9,550円

                  ( 10,505円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  3φ4.8φ15NR212対応皿ネジ規格:M4皿、丸型・皿穴付1箱(10個)

                  16,245円

                  ( 17,870円 )

                  10個入り

                  1パック -

                  8日目

                  4φ5.8φ20NR214対応皿ネジ規格:M5皿、丸型・皿穴付1箱(10個)

                  15,500円

                  ( 17,050円 )

                  3個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  5φ5φ35NR199対応皿ネジ規格:M5皿、丸型・皿穴付1箱(3個)

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました