(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9284-01
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)【5個入り】 キンゾクパイプ ステンレス(SUS304)

通常価格(税別)
3,562円 ~ 9,975円
税込価格
3,918円 ~ 10,973円

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • メーカー商品名:
    金属パイプ
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1袋(5本)

型番

2-9284-01 解除

Loading...

仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ3×1000
  • 入数:5本
  • 型番:SP100-3

 

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ7×1000
  • 入数:5本
  • 型番:SP100-7

 

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ3×2000
  • 入数:5本
  • 型番:SP200-3

 

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ5×2000
  • 入数:5本
  • 型番:SP200-5

 

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ7×2000
  • 入数:5本
  • 型番:SP200-7

 

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 径×長さ(mm):Φ9×2000
  • 入数:5本
  • 型番:SP200-9
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
内径(φmm)
外径(mm)
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9284-01

1000
2
φ3
SP100-3
1袋(5本)

1パック

5個入り

3,847( 4,232円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

    ステンレス 丸パイプSUS304

    ステンレス 丸パイプSUS304

      金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

      金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

        金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

        金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

          金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

          金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

            ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

            ステンレスパイプ(化粧パイプ#400)SUSP-シリーズ

              ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

              ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

                ステンレスチューブ SUS304

                ステンレスチューブ SUS304

                  ステンレスコイルチューブ(シムレス)

                  ステンレスコイルチューブ(シムレス)

                    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))厚さ 3mm

                    ゴムシート 材質 合成ゴム(エチレンプロピレンゴム(EPDM))厚さ 3mm

                      黄銅丸棒

                      黄銅丸棒

                        アクリルパイプ 27mm×4mm×1000L

                        アクリルパイプ 27mm×4mm×1000L

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン コクゴ
                          通常価格 3,562円 1,355円 2,707円 2,470円 2,280円 8,246円 3,959円 1,700円 19,994円 12,804円 2,009円 3,079円
                          通常出荷日 8日目~   4日目   10日目~   8日目~   10日目   12日目   8日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目~   8日目  
                          商品タイプ 素材 - 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 - 素材 -
                          メーカー商品名 金属パイプ - 金属丸棒 金属パイプ 金属丸棒 ステンレスパイプ 化粧パイプ#400 - - - - - -
                          材質詳細 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - SUS304 - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) - - -
                          内容量 1袋(5本) - 1袋(5本) - - - 1本 1本 1本 - 1本 -

                          金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました