(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮【5~10個入り】

金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,470円 ~ 3,895円
税込価格
2,717円 ~ 4,285円

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属パイプ 外径(mm):Φ2~Φ10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • メーカー商品名:
    金属パイプ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

仕様

  • 材質:銅
  • 径×長さ(mm):Φ5×995
  • 入数:5本
  • 型番:CP995‐5

 

  • 材質:BP(真鍮)
  • 径×長さ(mm):Φ2×995
  • 入数:10本
  • 型番:BP995‐2

 

  • 材質:BP(真鍮)
  • 径×長さ(mm):Φ3×995
  • 入数:10本
  • 型番:BP995‐3

型番リスト

型番
長さ(mm)
外径(mm)
メーカー型式
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
995
φ5
CP995‐5
CP(銅)
1袋(5本)

1パック

5個入り

2,470( 2,717円 )

10日目

  • 注文停止中
995
φ2
BP995‐2
BP(真鍮)
1袋(10本)

1パック

10個入り

3,800( 4,180円 )

-

995
φ3
BP995‐3
BP(真鍮)
1袋(10本)

1パック

10個入り

3,895( 4,285円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属パイプ 外径(mm):Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

    金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

    金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

      金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

      金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

        金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

        金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

          ポリプロピレン製フィルター板

          ポリプロピレン製フィルター板

            アルミ平板 AHシリーズ

            アルミ平板 AHシリーズ

              アルミ平板 AHHシリーズ

              アルミ平板 AHHシリーズ

                PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

                PTFEシート 300×300×1mm~500×500×10mm

                  やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

                  やわらゲル防振シート(クリスタルゲル(R)非粘着)

                    高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

                    高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

                      ふっ素樹脂丸棒(PTFE)

                      ふっ素樹脂丸棒(PTFE)

                        塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

                        塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン
                          通常価格 2,470円 2,280円 3,562円 2,707円 6,042円 650円 640円 9,310円 6,882円 11,000円 8,555円 6,279円
                          通常出荷日 8日目~   10日目   8日目~   10日目~   15日目~   12日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   12日目~  
                          商品タイプ 素材 素材 素材 素材 - - 素材 シート - シート 素材 -
                          メーカー商品名 金属パイプ 金属丸棒 金属パイプ 金属丸棒 - - - - - - - -

                          金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト