(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,234円 ~ 55,290円
税込価格
10,157円 ~ 60,819円

耐食性が強く錆びにくいステンレスメッシュ【特長】・網は精度が命の為、他メーカー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ステンレスメッシュの詳細

ステンレスメッシュ:関連画像

ステンレスメッシュ イメージ

2-9817-01/2-9817-02/2-9817-03の仕様

  • 材質:SUS304
  • サイズ:1000×1000mm
  • 織方:平織

2-9817-01の仕様

  • メッシュ数:10
  • 線径:0.5mm
  • 目開き:2.04mm
  • 開口率:64.5%

2-9817-02の仕様

  • メッシュ数:14
  • 線径:0.29mm
  • 目開き:1.524mm
  • 開口率:70.5%

2-9817-03の仕様

  • メッシュ数:20
  • 線径:0.2mm
  • 目開き:1.07mm
  • 開口率:71%

開発秘話

 

ステンレスメッシュは目の細かい製品の扱いがほとんどでしたが粗いものの濾過で使用したいといお声を頂き製作致しました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
線径(mm)
目開き(μm)
メーカー型式
材質詳細
開口率(%)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
0.5
2040
(織方)#10(平織)
SUS304
64.5
1枚

1個

10,545( 11,600円 )

-

0.29
1524
(織方)#14(平織)
SUS304
70.5
1枚

1個

9,348( 10,283円 )

8日目

0.2
1070
(織方)#20(平織)
SUS304
71
1枚

1個

9,234( 10,157円 )

8日目

  • 注文停止中
0.2
647
(織方)#30(平織)
SUS304
58.5
1枚

1個

9,234( 10,157円 )

-

0.2
435
(織方)#40(平織)
SUS304
46.6
1枚

1個

9,462( 10,408円 )

15日目

  • 注文停止中
0.18
328
(織方)#50(平織)
SUS304
41.9
1枚

1個

9,880( 10,868円 )

-

0.14
283
(織方)#60(平織)
SUS304
44.4
1枚

1個

9,348( 10,283円 )

8日目

  • 注文停止中
0.1
154
(織方)#100(平織)
SUS304
36.8
1枚

1個

9,462( 10,408円 )

-

  • 注文停止中
0.08
132
(織方)#120(平織)
SUS304
38.8
1枚

1個

9,595( 10,555円 )

-

  • 注文停止中
0.06
109
(織方)#150(平織)
SUS316
41.6
1枚

1個

9,880( 10,868円 )

-

0.05
77
(織方)#200(平織)
SUS316
36.8
1枚

1個

10,260( 11,286円 )

19日目

0.04
45
(織方)#300(綾織)
SUS316
28
1枚

1個

14,820( 16,302円 )

15日目

  • 注文停止中
0.03
34
(織方)#400(綾織)
SUS316
28.2
1枚

1個

22,800( 25,080円 )

-

  • 注文停止中
0.025
26
(織方)#500(綾織)
SUS316
26
1枚

1個

55,290( 60,819円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性が強く錆びにくいステンレスメッシュ
【特長】
・網は精度が命の為、他メーカーに比べて圧倒的に品質管理がされ精度が高い
・材質:SUS304
・織方:平織・綾織
【用途】
・粉体などの濾過やフェンスなどで多くの用途で使用可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

    ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006

    ダイヤマット グレー 1000×10mAM1006

      ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

      ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

        耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm

        耐電ゴム板 Light(軽量タイプ)B山 黒 6 1m×6mm

          銅メッシュ

          銅メッシュ

            0.5mm ケブラー生地

            0.5mm ケブラー生地

              スパッタシート (デラックス) 03SDXシリーズ

              スパッタシート (デラックス) 03SDXシリーズ

                金属製メッシュ

                金属製メッシュ

                  アルミメッシュ

                  アルミメッシュ

                    TIポリマー丸棒 12.5φ×300LTI-5013

                    TIポリマー丸棒 12.5φ×300LTI-5013

                      メーカー アズワン コクゴ アズワン アズワン アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン コクゴ
                      通常価格 9,234円 72,599円 6,080円 27,863円 20,984円 7,450円 7,154円 27,018円 19,003円 8,300円
                      通常出荷日 8日目~   10日目   12日目   9日目   12日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   19日目   12日目~   10日目  
                      商品タイプ 素材 - - シート 素材 シート - 素材 素材 -
                      材質 【金属】ステンレス - - 【ゴム】天然ゴム 【金属】銅 【その他】その他 - - 【金属】アルミ -
                      サイズ(mm) 1000X1000 - - - - - - - - -
                      メーカー商品名 ステンレスメッシュ - - - - - - 金属製メッシュ - -
                      内容量 1枚 - - - - - - 1枚 - -

                      ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 目づれや解れはありますか。
                      A
                      この製品は目づれや解れがございますが有償で枠などの取り付けも可能です。

                      実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました