(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2-9286-02
金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮【10個入り】 キンゾクマルボウ アルミニウム・ドウ・シンチュウ

金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮 2-9286-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,280円 ~ 2,850円
税込価格
2,508円 ~ 3,135円

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • メーカー商品名:
    金属丸棒

型番

2-9286-02 解除

Loading...

商品情報

仕様

  • 材質:CM(銅)
  • 径×長さ(mm):Φ3×395
  • 入数:10本
  • 型番:CM395‐3

 

  • 材質:BM(真鍮)
  • 径×長さ(mm):Φ2×995
  • 入数:10本
  • 型番:BM995‐2

型番リスト

型番
長さ(mm)
サイズ(mm)
メーカー型式
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9286-02

395
径:φ3
CM395‐3
CM(銅)
1袋(10本)

1パック

10個入り

2,280( 2,508円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン 実験用素材・シート・パッキン 金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

    金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

    金属パイプ 外径(mm): Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮

      金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

      金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

        金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

        金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

          黄銅丸棒

          黄銅丸棒

            無酸素銅丸棒

            無酸素銅丸棒

              タフピッチ銅丸棒

              タフピッチ銅丸棒

                ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

                ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ

                  樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

                  樹脂丸棒(長さ495mm)外径(Φmm) 6~100

                    黄銅板

                    黄銅板

                      樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

                      樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

                        PTFEロッド F-8042シリーズ

                        PTFEロッド F-8042シリーズ

                          PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm

                          PTFEシート F-8035シリーズ 厚さ1、3mm

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 2,280円 2,470円 2,707円 3,562円 2,009円 - 2,615円 3,959円 2,888円 3,477円 730円 36,100円 2,945円
                            通常出荷日 10日目   8日目~   10日目~   8日目~   1日目~   お見積り   1日目~   8日目~   9日目~   10日目~   1日目~   10日目~   1日目~  
                            商品タイプ 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 - -
                            メーカー商品名 金属丸棒 金属パイプ 金属丸棒 金属パイプ - - - - - - - - -

                            金属丸棒 外径(mm) Φ2~Φ10 アルミニウム・銅・真鍮のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            生産治具
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/25
                            いつも使っています。
                            安価で使用に問題はありません。
                            納期も早いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲーム筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/21
                            ゲームの筐体製作に使用。
                            金属用のこぎりで切断。
                            加工が容易で扱いやすくてよい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました