(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミナ保護管 JIS PT-0相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9339-03
アルミナ保護管 JIS PT-0相当 キンゾク ジュシジッケンヒツジュヒン

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,569円 ~ 29,300円
税込価格
5,026円 ~ 32,230円

【特長】・耐熱性・耐食性に優れています【仕様・注意点】・化学組成:Al2O3/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 耐熱温度(℃):
    1800
  • メーカー商品名:
    アルミナ保護管(JIS PT-0相当)
  • 仕様:
    化学組成:Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%、JIS PT-0相当
  • 内容量:
    1本

型番

2-9339-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
内径(φmm)
外径(mm)
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9339-03

1000
φ11
φ15
φ15‐1000
1本

1個

26,000( 28,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐食性に優れています
【仕様・注意点】
・化学組成:Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
・耐熱温度:1800℃
・内径×外径×長さ(mm):Φ13×Φ17×1000
・JIS PT-0相当

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミナ保護管 JIS PT-0相当

アルミナ保護管 JIS PT-0相当

    モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

    モリブデン線 Mo-φ0シリーズ

      タングステン板

      タングステン板

        PFA被覆Oリング(P-Stuck)

        PFA被覆Oリング(P-Stuck)

          SSA-Sタンマン管 TS-6

          SSA-Sタンマン管 TS-6

            SSA-Hタンマン管 T-6

            SSA-Hタンマン管 T-6

              セラミック管(PT-1)

              セラミック管(PT-1)

                熱電対素線 3-3117-01~03

                熱電対素線 3-3117-01~03

                  SSA-Hタンマン管 T-8

                  SSA-Hタンマン管 T-8

                    SSA-Sタンマン管 TS-8

                    SSA-Sタンマン管 TS-8

                      SSA-Hタンマン管 T-7

                      SSA-Hタンマン管 T-7

                        SSA-Sタンマン管 TS-7

                        SSA-Sタンマン管 TS-7

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス
                          通常価格 4,569円 3,503円 16,300円 2,280円 43,165円 20,370円 20,995円 8,063円 46,075円 101,850円 31,525円 67,900円
                          通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   1日目~   11日目   11日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目   8日目   11日目   11日目  
                          商品タイプ 素材 素材 素材 パッキン - - - - - - - -
                          耐熱温度(℃) 1800 - - 200 - - - - - - - -
                          メーカー商品名 アルミナ保護管(JIS PT-0相当) - - - - - - - - - - -
                          仕様 化学組成:Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%、JIS PT-0相当 - - 食品衛生法適合品 - - - - - - - -
                          内容量 1本 - - 1個 - - - - - - - -

                          アルミナ保護管 JIS PT-0相当のレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          電極を保護する際に使用
                          評価 3.0満足度:3.02020/04/28
                          プラズマを発信させるためにタングステンの6mmに電気を流して放電させると電極が消耗するため、タングステンに被せて電極の消耗を抑えるためにこの商品を使用しています。タングステンに対するサイズが合っていたことと、耐熱性がある商品でしたので、この商品を選定しました。ダイヤモンドカッターを使用していますが、カットがなかなか難しいです。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました