(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カルレッツ(R)Oリング Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カルレッツ(R)Oリング Pシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,820円 ~ 9,351円
税込価格
6,402円 ~ 10,286円

・従来のふっ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パッキン
  • 耐熱温度(℃):
    316(熱サイクル使用時は280)
  • メーカー商品名:
    カルレッツOリング
  • 材質詳細:
    カルレッツ(R)(No.4079)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径(φmm)
線径(mm)
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.8
1.9
P-3
1個

1個

5,820( 6,402円 )

1日目

3.8
1.9
P-4
1個

1個

5,850( 6,435円 )

1日目

4.8
1.9
P-5
1個

1個

5,930( 6,523円 )

1日目

6.8
1.9
P-7
1個

1個

6,040( 6,644円 )

1日目

7.8
1.9
P-8
1個

1個

6,140( 6,754円 )

1日目

  • 注文停止中
10.8
2.4
P-11
1個

1個

7,940( 8,734円 )

-

11.8
2.4
P-12
1個

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

13.8
2.4
P-14
1個

1個

7,961( 8,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14.8
2.4
P-15
1個

1個

8,520( 9,372円 )

1日目

17.8
2.4
P-18
1個

1個

8,980( 9,878円 )

1日目

19.8
2.4
P-20
1個

1個

9,351( 10,286円 )

1日目

21.8
2.4
P-22
1個

1個

9,301( 10,231円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・従来のふっ素樹脂では使用が難しかったエーテル類、ケトン類、 酸化剤など、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。
・300℃近くの高温においてもゴムとしての物性を比較的保ちます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カルレッツ(R)Oリング Pシリーズ

カルレッツ(R)Oリング Pシリーズ

    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

    ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10

      PFA被覆Oリング(P-Stuck)

      PFA被覆Oリング(P-Stuck)

        真空ゴム管 25×55 1mもの

        真空ゴム管 25×55 1mもの

          メーカー アズワン 水本機械製作所 アズワン 三商
          通常価格 5,820円 590円 2,280円 13,060円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   19日目  
          商品タイプ パッキン - パッキン -
          耐熱温度(℃) 316(熱サイクル使用時は280) - 200 -
          メーカー商品名 カルレッツOリング - - -
          材質詳細 カルレッツ(R)(No.4079) - フッ素ゴム・PFA(ふっ素樹脂)被膜 -
          内容量 1個 - 1個 -

          カルレッツ(R)Oリング Pシリーズのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
          自社製品のパッキン部材として
          評価 5.0満足度:5.02019/07/09
          設計段階で該当する商品であったため選定し購入しました。自社製品のパッキン部材として使用しております。シール性などといった性能や品質含め、特に問題なく使用できました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました