(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グランドパッキン バルフロン

グランドパッキン バルフロン

通常単価(税別)
11,875円
税込単価
13,063円

【特長】【PTFE(四フッ化エチレン)】・PTFE繊維糸をPTFEディスパージ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パッキン
  • メーカー商品名:
    グランドパッキン(バルフロン)
  • 使用温度範囲(℃):
    260
  • 仕様:
    厚生労働省告示第201号、第370号適合
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

2-311-01 解除

Loading...

【商品仕様】
   型番:2-311-01
・サイズ:6.5角×3m
・最高使用温度:260℃
・厚生労働省告示第201号、第370号適合
・材質:充填剤入りPTFE
・バルフロン(R)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
材質詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-311-01

6.5角X3m
充填剤入りPTFE
1巻

1個

11,875( 13,063円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
【PTFE(四フッ化エチレン)】
・PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組しています。
・100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
・腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに適しています。
【充填剤入りPTFE】
・PTFEに白色充填剤と潤滑油を含んだPTFE繊維を断面角形に強固に編組しています。
・食品・医療用など、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに適しています。
・耐熱膨張、熱伝導、耐化学薬品性に優れています。
・高周速で使用可能です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グランドパッキン バルフロンの型番2-311-01のページです。
型番2-311-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グランドパッキン バルフロン

グランドパッキン バルフロン

    厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ

    厚手ラギング用ガラスクロスヤーン (インサルテックス(R)) TOMBO No,8402シリーズ

      シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

      シリコンスポンジ 5mm×10mm×1m~15mm×20mm×1m/Φ5mm×1m~Φ10mm×1m

        偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

        偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)

          1mカット 白シリコンスポンジ

          1mカット 白シリコンスポンジ

            ネオロン角紐(カット品)

            ネオロン角紐(カット品)

              ネオロン角紐(1巻)

              ネオロン角紐(1巻)

                ステンレスコイルチューブ(シムレス)

                ステンレスコイルチューブ(シムレス)

                  雲母波長板 WPMシリーズ

                  雲母波長板 WPMシリーズ

                    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

                    紫外光用反射型固定式NDフィルター FNDUシリーズ

                      アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

                      アズワン 回転式反射型可変NDフィルターホルダー

                        アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

                        アルミ加工耐熱ガラスクロス薄手テープ

                          赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

                          赤外用窓板(無水合成石英) OPNQシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,875円 7,650円 4,112円 14,529円 2,720円 4,042円 1,657円 19,994円 56,810円 14,362円 74,970円 27,645円 20,956円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   1日目   15日目   1日目   7日目   7日目   1日目~   15日目   15日目   19日目   19日目   15日目~  
                            商品タイプ パッキン - その他 - 素材 その他 その他 素材 - - - - -
                            メーカー商品名 グランドパッキン(バルフロン) - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 260 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 厚生労働省告示第201号、第370号適合 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 - 1本 - 1本 - - 1本 - - - - -

                            グランドパッキン バルフロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました