(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液送用チューブ ナフロンBTチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

液送用チューブ ナフロンBTチューブ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,050円 ~ 8,010円
税込価格
2,255円 ~ 8,811円

【特長】・通常のPTFEチューブに比べ柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 長さ(m):
    1
  • 材質:
    PTFE(ふっ素樹脂)
  • 使用温度(℃):
    -40~+260
  • 内容量:
    1パック(1m)

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ナフロン BTチューブの詳細

ナフロン®BTチューブ:関連画像

ナフロン BTチューブ イメージ

共通仕様

  • 材質:PTFE(ふっ素樹脂)
  • 定尺:10m
  • 使用温度範囲:-40℃~260℃

7-304-15の仕様

  • 内径×外径×肉厚:φ2×φ4×1(内径2mm×外径4mm×1mm)
  • 最小曲げ半径:10mm
  • コード番号:4A

7-304-16の仕様

  • 内径×外径×肉厚:φ3×φ6×1.5(内径3mm×外径6mm×1.5mm)
  • 最小曲げ半径:10mm
  • コード番号:6A
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
メーカー型番
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
φ2×φ4
4A
最小曲げ半径:10mm
1パック(1m)

1個

2,050( 2,255円 )

-

φ3×φ6
6A
最小曲げ半径:10mm
1パック(1m)

1個

4,980( 5,478円 )

9日目

  • 注文停止中
φ7×φ10
10A
最小曲げ半径:40mm
1パック(1m)

1個

8,010( 8,811円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のPTFEチューブに比べ柔軟性に優れ、曲げやすく、座屈しにくく、また透明性があります。
・ほとんどの化学薬品に耐えられます。
・非粘着性に優れ、洗浄が容易です。

(i)ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液送用チューブ ナフロンBTチューブ

液送用チューブ ナフロンBTチューブ

    アズラボPTFEチューブ(10m)

    アズラボPTFEチューブ(10m)

      HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

      HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

        ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

        ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

          ローラーポンプ用シリコンチューブ rps48

          ローラーポンプ用シリコンチューブ rps48

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
            通常価格 2,050円 9,400円 13,144円 6,140円 10,320円
            通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   6日目  
            商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
            長さ(m) 1 - - 10 -
            材質 PTFE(ふっ素樹脂) PTFE PFA(ふっ素樹脂) ナフロン(R)PTFE -
            使用温度(℃) -40~+260 - -20~260 -40~+260 -
            内容量 1パック(1m) 1個 1パック(10m) 1パック(10m) -

            液送用チューブ ナフロンBTチューブのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました