(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズフロン メス二方バルブ圧入型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズフロン メス二方バルブ圧入型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,690円 ~ 63,615円
税込価格
18,359円 ~ 69,977円

PTFE圧入型メス二方バルブ【特長】・別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アズフロン メス二方バルブ圧入型の仕様

外形図

外形図

  • 別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、サイズに合わせたチューブ接続が可能。
  • 圧入タイプで、本体は設置しやすい形状。
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 商品区分1:バルブ
  • 形状タイプ:2方
品番接続ネジ
(RC)
オリフィス径A mmB mmC mm
2-761-01RC1/4428.025.050.0
2-761-02RC3/8629.028.052.0
2-761-03RC1/2930.030.052.0
2-761-04RC3/41242.040.063.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様
メーカー型番
接続
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オリフィス径:φ4mm
AF-VALRC1/4
接続ネジ:RC1/4
1個

1個

16,690( 18,359円 )

1日目

オリフィス径:φ6mm
AF-VALRC3/8
接続ネジ:RC3/8
1個

1個

18,552( 20,407円 )

1日目

オリフィス径:φ9mm
AF-VALRC1/2
接続ネジ:RC1/2
1個

1個

31,522( 34,674円 )

12日目

オリフィス径:φ12mm
AF-VALRC3/4
接続ネジ:RC3/4
1個

1個

63,615( 69,977円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PTFE圧入型メス二方バルブ
【特長】
・別売のメイル・コネクター(オネジ+袋ナット仕様)を付け替えることで、ご要望のサイズに合わせたチューブ接続が可能です。
・圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
・左右の接続ネジがメネジになっています。
・オネジのジョイント、器具、タンク等に接続します。
・バルブ/継手類

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズフロン メス二方バルブ圧入型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 使用耐圧はどれくらいですか?
A
0.3MPa以内でご使用ください。

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました