(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,223円
税込単価
31,045円

【特長】・すべてふっ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。・本体を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チューブ継手
  • 詳細タイプ:
    チューブ接続タイプ
  • 仕様詳細:
    耐圧:0.25MPa 
  • 材質:
    接液部材質:CTFE・PTFE(ふっ素樹脂)
  • 使用温度(℃):
    5~40
  • 内容量:
    1個

型番

2-9976-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用チューブ外径(mm)
仕様
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9976-02

φ1.6
オリフィス径:φ1mm
B-1.6-3L
1個

1個

28,223( 31,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべてふっ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。
・本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)の型番2-9976-02のページです。
型番2-9976-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)

    耐薬CTFEルアーコック

    耐薬CTFEルアーコック

      アズフロン マニホールド装置

      アズフロン マニホールド装置

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 28,223円 29,367円 60,018円
        通常出荷日 1日目   8日目   1日目~  
        商品タイプ チューブ継手 その他 チューブ継手
        詳細タイプ チューブ接続タイプ - -
        仕様詳細 耐圧:0.25MPa  - -
        材質 接液部材質:CTFE・PTFE(ふっ素樹脂) 接液部:CTFE、PTFE(フッ素樹脂) 本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(ふっ素樹脂)
        使用温度(℃) 5~40 5~40 -

        ミニチュアCTFE3方コック(チューブ接続タイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました