(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

通常価格(税別)
13,144円 ~ 15,000円
税込価格
14,458円 ~ 16,500円

【特長】・HPLCの配管用として適しています。・チューブ内面が平滑で非粘着なた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 仕様:
    寸法公差:±0.05mm
  • 材質:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • 使用温度(℃):
    -20~260
  • 内容量:
    1パック(10m)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5x1.588
NFK-041
1パック(10m)

1個

15,000( 16,500円 )

1日目

0.75x1.588
NFK-042
1パック(10m)

1個

14,226( 15,649円 )

1日目

1.00x1.588
NFK-043
1パック(10m)

1個

13,144( 14,458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPLCの配管用として適しています。
・チューブ内面が平滑で非粘着なため、汚れにくい性質を持っています。
・透明性があり、中の状態が目視できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

    HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

    HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ)

      PTFEチューブ 0638-17-15

      PTFEチューブ 0638-17-15

        液送用チューブ ナフロンBTチューブ

        液送用チューブ ナフロンBTチューブ

          PTFE BTチューブ

          PTFE BTチューブ

            液送用ふっ素樹脂チューブ

            液送用ふっ素樹脂チューブ

              塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻

              塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻

                メーカー アズワン 仁礼工業 東京硝子器械 アズワン コクゴ トラスコ中山 東京硝子器械
                通常価格 13,144円 13,500円 2,518円 2,050円 10,800円 8,033円 11,768円
                通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   9日目   5日目~   1日目~   6日目  
                商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ -
                仕様 寸法公差:±0.05mm - - - - - -
                材質 PFA(ふっ素樹脂) - - PTFE(ふっ素樹脂) - - -
                使用温度(℃) -20~260 - - -40~+260 - - -
                内容量 1パック(10m) - - 1パック(1m) - - -

                HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました