(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナフロン PFA-HGチューブ(インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナフロン PFA-HGチューブ(インチサイズ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,243円 ~ 19,588円
税込価格
4,667円 ~ 21,547円

透明性、絶縁耐力に優れるPFAチューブ【特長】・溶出フッ素イオンを低減化してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    10
  • 材質:
    PFA(ふっ素樹脂)
  • 内容量:
    1パック(10m)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ナフロン PFA-HGチューブ(インチサイズ)

ナフロン®PFA-HGチューブ(インチサイズ):関連画像

ナフロン PFA-HGチューブ(インチサイズ) イメージ

共通仕様

  • 材質:PFA(ふっ素樹脂)
  • 長さ:10m

1-2717-01の仕様

  • 内径×外径:1.59×3.17mm

1-2717-02の仕様

  • 内径×外径:2.17×3.17mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2.17×3.17
No.9003-PFA-HG  2.17×3.17
1パック(10m)

1個

4,243( 4,667円 )

-

  • 注文停止中
3.96×6.35
No.9003-PFA-HG  3.96×6.35
1パック(10m)

1個

19,588( 21,547円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

透明性、絶縁耐力に優れるPFAチューブ
【特長】
・溶出フッ素イオンを低減化しています。
・チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。
・パーティクルや薬液の滞留を低減化しています。
・クリーンアップ(洗浄時間)を低減化しています。
・チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。
・応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例 硫酸過水、発煙硫酸)。
【用途】
・ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナフロン PFA-HGチューブ(インチサイズ)

ナフロン PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)(10mパック)

      PFAコイルチューブ 4サイズ

      PFAコイルチューブ 4サイズ

        ナフロン PFAチューブ(インチサイズ)

        ナフロン PFAチューブ(インチサイズ)

          ナフロン PFAチューブ

          ナフロン PFAチューブ

            PFAチューブ(インチサイズ)(10m)

            PFAチューブ(インチサイズ)(10m)

              メーカー アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン サンプラテック
              通常価格 4,243円 6,140円 7,674円 27,500円 679円 6,360円
              通常出荷日 90日目   1日目   9日目~   1日目   1日目~   9日目  
              商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ スパイラルチューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
              全長(m) 10 - - - - 10
              材質 PFA(ふっ素樹脂) ナフロン(R)PTFE - ナフロン(R)PFA - -
              内容量 1パック(10m) 1パック(10m) - 1パック(10m) - -

              ナフロン PFA-HGチューブ(インチサイズ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました