(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボランPFAチューブ(ナフロン)

型番:2-796-04
ラボランPFAチューブ(ナフロン) ラボランPFAチューブ(ナフロン)

通常単価(税別)
6,140円
税込単価
6,754円

充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブ。【特長】・優れた耐薬品性、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 全長(m):
    11
  • 詳細タイプ:
    食品衛生法適合商品
  • 使用温度範囲:
    -40~+260℃
  • 材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内容量:
    1パック(11m)

型番

2-796-04 解除

Loading...

ラボランPFAチューブ(ナフロン)の詳細

ラボランPFAチューブ(ナフロン®):関連画像

ラボランPFAチューブ(ナフロン) イメージ

2-796-01/2-796-02/2-796-03の仕様

  • 定尺:10m
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • ナフロン(R)
  • 使用温度範囲:-40~+260℃

2-796-01の仕様

  • 内径×外径:φ4×6(内径4mm×外径6mm)

2-796-02の仕様

  • 内径×外径:φ6×8(内径6mm×外径8mm)

2-796-03の仕様

  • 内径×外径:φ8×10(内径8mm×外径10mm)
商品情報を表示

2-796-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径×外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-796-04

1.59×3.17
1パック(11m)

1個

6,140( 6,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

充填材、可塑剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブ。
【特長】
・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性を備える送液機器。
・非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくい。
・高温・高湿での電気的特性の低下が極めて少ない。
【用途】
・電気絶縁に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラボランPFAチューブ(ナフロン)の型番2-796-04のページです。
型番2-796-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボランPFAチューブ(ナフロン)

ラボランPFAチューブ(ナフロン)

    アズラボPTFEチューブ(10m)

    アズラボPTFEチューブ(10m)

      HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

      HPLC配管用PFAチューブ(1/16インチ) NFKシリーズ

        液送用チューブ ナフロンBTチューブ

        液送用チューブ ナフロンBTチューブ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 6,140円 9,400円 13,144円 2,050円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目  
          商品タイプ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ 液送用チューブ
          全長(m) 11 10 - -
          詳細タイプ 食品衛生法適合商品 - - -
          使用温度範囲 -40~+260℃ - - -
          材質 PTFE(四フッ化エチレン) PTFE PFA(ふっ素樹脂) PTFE(ふっ素樹脂)

          ラボランPFAチューブ(ナフロン)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2-796-01
          2-796-02
          2-796-05
          2-796-06
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内径×外径
          (mm)
          内容量

          13,661円

          ( 15,027円 )
          1個 -

          1日目

          4×6-

          20,549円

          ( 22,604円 )
          1個 -

          1日目

          6×8-

          19,700円

          ( 21,670円 )
          1個 -

          1日目

          3.17×6.35-

          16,300円

          ( 17,930円 )
          1個 -

          1日目

          4.35×6.35-

          液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました