(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メスシリンダースタンド

型番:2-716-01
メスシリンダースタンド スタンド ムッフ クランプ ラボジャッキ

通常価格(税別)
14,169円 ~ 15,844円
税込価格
15,586円 ~ 17,428円

【特長】・効率良く乾燥・収納することができます。・メスシリンダーを逆さ吊りして...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド
  • 間口(mm):
    330
  • 奥行(mm):
    240
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 付属品:
    万能バット(1-4618-01)×1個
  • 内容量:
    1台

型番

2-716-01 解除

Loading...

【特長】
・効率良く乾燥・収納することができます。
・メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。
・ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
対応サイズ
収納数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-716-01

318
メスシリンダースタンドMCS-1
MCS-1
50・100・200mL
各サイズ3本
1台

1個

14,169( 15,586円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・効率良く乾燥・収納することができます。
・メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。
・ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メスシリンダースタンド

メスシリンダースタンド

    テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

    テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 小

      テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

      テラオカ ステンレス製平台スタンド 台のみ 中

        ステンレス試験管立 エコノミータイプ

        ステンレス試験管立 エコノミータイプ

          バッグインボックス用スタンド

          バッグインボックス用スタンド

            大型スタンド BS型

            大型スタンド BS型

              ステンレスH型スタンド 大 支柱付

              ステンレスH型スタンド 大 支柱付

                ヒーター角型スタンド

                ヒーター角型スタンド

                  バイアルびん立て

                  バイアルびん立て

                    Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ

                    Fine ウォーターバス用 クランプ/極小クランプ

                      メーカー アズワン テラオカ テラオカ アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                      通常価格 14,169円 27,183円 33,620円 2,853円 39,805円 39,101円 57,722円 10,807円 9,140円 6,220円
                      通常出荷日 1日目   6日目   6日目   1日目   8日目   1日目   6日目   1日目~   6日目~   2日目  
                      商品タイプ スタンド スタンド スタンド - スタンド スタンド - - スタンド -
                      間口(mm) 330 - - - - 620 - - - -
                      奥行(mm) 240 - - - - 530 - - - -
                      材質 ステンレス(SUS430) - - - - ベース/鋼管(メラミン焼付塗装)、支柱/ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - -
                      付属品 万能バット(1-4618-01)×1個 - - - - - - - - -

                      メスシリンダースタンドのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました