(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス試験管立 エコノミータイプ

型番:2-9502-56
ステンレス試験管立 エコノミータイプ ステンレスシケンカンタテ エコノミータイプ

通常単価(税別)
5,918円
税込単価
6,510円

アズワン スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ステンレス試験管立 エコノ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試験管立て
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • オートクレーブ:
    オートクレーブ可能
  • 内容量:
    1台

型番

2-9502-56 解除

Loading...

2-9502-56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
角穴(mm)
メーカー商品名
メーカー型式
棚高(mm)
配列
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9502-56

32
ステンレス試験管立30-50H
30‐50H
75
5×10
1台

1個

5,918( 6,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アズワン スタンド・ムッフ・クランプ・ラボジャッキ ステンレス試験管立 エコノミータイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス試験管立 エコノミータイプの型番2-9502-56のページです。
型番2-9502-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス試験管立 エコノミータイプ

ステンレス試験管立 エコノミータイプ

    ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

    ラボジャッキ オールステンレス製 ノブ式

      ラボジャッキ ノブ式 250×250

      ラボジャッキ ノブ式 250×250

        ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

        ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20

          テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20

          テラジャッキ オールステンレス製ノブ式 18-20

            メーカー アズワン 三商 三商 アズワン コクゴ
            通常価格 2,853円 38,520円 37,400円 10,600円 52,000円
            通常出荷日 1日目   19日目   3日目   1日目   8日目  
            商品タイプ 試験管立て - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            材質詳細 ステンレス(SUS304) - - - -
            オートクレーブ オートクレーブ可能 - - - -
            内容量 1台 - - - -

            ステンレス試験管立 エコノミータイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            2-9502-11
            2-9502-64
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            角穴
            (mm)
            メーカー商品名 メーカー型式 棚高
            (mm)
            配列 内容量

            2,853円

            ( 3,138円 )
            1個 -

            1日目

            15ステンレス試験管立13-50H13‐50H755×10-

            4,277円

            ( 4,705円 )
            1個 -

            1日目

            42ステンレス試験管立40-1240‐12652×6-

            試験管スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました