(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬包紙ケース YKHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬包紙ケース YKHシリーズ

通常単価(税別)
5,605円
税込単価
6,166円

【特長】・薬包紙を清潔に保管できます。・ばらばらになりにくく、1枚ずつ取り出せ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他関連用品
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    アクリル樹脂
  • 最大収納枚数:
    1000枚
  • 内容量:
    1個

型番

2-814-03 解除

Loading...

薬包紙ケース1
薬包紙ケース2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
商品名
メーカー型番
対応薬包紙サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-814-03

130×134×77
薬包紙ケースYKH-3(大)
YKH-3(大)
120×120(大)
1個

1個

5,605( 6,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬包紙を清潔に保管できます。
・ばらばらになりにくく、1枚ずつ取り出せます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薬包紙ケース YKHシリーズの型番2-814-03のページです。
型番2-814-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬包紙ケース YKHシリーズ

薬包紙ケース YKHシリーズ

    薬包紙ケース (大・特大)

    薬包紙ケース (大・特大)

      ピペックス 8型 12型

      ピペックス 8型 12型

        フラットシャーレホルダー

        フラットシャーレホルダー

          アルティア トールトレーユニット

          アルティア トールトレーユニット

            ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

            ガロン瓶収納コンテナー Gコンテナー

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 5,605円 4,892円 39,004円 4,400円 101,679円 10,355円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他関連用品 - ピペット立て・収納 シャーレスタンド その他関連用品 薬品トレー
              材質 その他 - PVC スチール スチール PP
              材質詳細 アクリル樹脂 - - スチール・クロムメッキ - PP(ポリプロピレン)
              最大収納枚数 1000枚 - - - - -
              内容量 1個 - 1個 1個 1個 1個

              薬包紙ケース YKHシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました