(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ピンセット TV-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ピンセット TV-1000

通常単価(税別)
51,340円
税込単価
56,474円

・コンパクトで場所をとらない静音タイプです。・本体側面にハンドルレストが付いて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンセット
  • ピンセット特徴:
    真空
  • サイズ(mm):
    76×185×64
  • 仕様:
    本体+ハンドル+チップ9本
  • 到達真空度(kPa):
    -253mmHg
  • 材質:
    先端パッド:合成ゴム(Buna-N、シリコンフリー、10¹¹~10¹²Ω)
  • メーカー商品名:
    真空ピンセット TV-1000
  • メーカー型式:
    TV-1000
  • 付属品:
    ハンドル(ノーマルオープン)、先端チップ×9本(曲タイプ:φ2.4mmφ3.2mm・φ4.8mm・φ6.4mm・φ9.5mm、直タイプ:φ3.2mm・φ6.4mm・φ9.5mm・φ12.7mm)
  • 内容量:
    1セット(本体+ハンドル+チップ9本)

(i)ご注意

  • 1-9708-21の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

1-9708-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-9708-21

1セット(本体+ハンドル+チップ9本)

1個

51,340( 56,474円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンパクトで場所をとらない静音タイプです。
・本体側面にハンドルレストが付いていますので、ピンセットを置くことができます。

(i)ご注意

  • 1-9708-21の詳細はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ピンセット TV-1000の型番1-9708-21のページです。
型番1-9708-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

真空ピンセット TV-1000

真空ピンセット TV-1000

    真空ピンセット DTV-2000

    真空ピンセット DTV-2000

      真空ピンセット VCS-9-B

      真空ピンセット VCS-9-B

        Kシリーズ用ハンドル H-01

        Kシリーズ用ハンドル H-01

          携帯用吸着ピンセット

          携帯用吸着ピンセット

            アズピュア真空ピンセット

            アズピュア真空ピンセット

              フィルムフレームシッパー

              フィルムフレームシッパー

                真空ピンセット SI-V

                真空ピンセット SI-V

                  ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P

                  ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P

                    エアガン(ロングノズル付き)

                    エアガン(ロングノズル付き)

                      コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

                      コードレス吸着ピンセット(0000-25-27-01/02)

                        フリーハンドエアーブロー

                        フリーハンドエアーブロー

                          メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                          メドーダスター AC100(50/60Hz専用)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                            通常価格 51,340円 93,153円 7,599円 6,350円 3,493円 20,800円 15,036円 18,000円 1,180円 1,852円 559円 24,031円 81,933円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   7日目~  
                            商品タイプ ピンセット ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー ピンセット ピンセット ウェハーキャリア・トレー - ウェハーキャリア・トレー スプレーガン・エアガン ピンセット スプレーガン・エアガン スプレーガン・エアガン
                            ピンセット特徴 真空 真空 真空 - 真空 真空 - - - - - - -
                            サイズ(mm) 76×185×64 89X203X76(本体) 76X152X64 - - 本体:130×29×22 - - - - - ノズル長/最大328(21関節)、フットスイッチ/80X120X50 -
                            仕様 本体+ハンドル+チップ9本 - 交換用セット9本 - - 品名:本体セット - - - - - - -
                            到達真空度(kPa) -253mmHg 152mmHg 152mmHg - - - - - - - - - -

                            真空ピンセット TV-1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました