(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9955-04
フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m フレキシブルダクト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,700円
税込単価
51,370円

【特長】・硬鋼線の採用と強力なシーリングにより復元力があり、つぶれにくく丈夫で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダクト
  • 内容量:
    1本

型番

2-9955-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-9955-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ダクト径x長さ(mmxm)
適合機種
メーカー商品名
メーカー型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9955-04

420(内径)×5
SJF-408
フレキシブルダクトSJFD-420S
SJFD-420S
1本

1個

46,700( 51,370円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬鋼線の採用と強力なシーリングにより復元力があり、つぶれにくく丈夫です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5mの型番2-9955-04のページです。
型番2-9955-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5m

    送風機用ダクト(スタンダード)

    送風機用ダクト(スタンダード)

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

      フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m

        送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

        送風機用ダクト(スタンダードタイプ)

          送風機用ダクト(片ひも付)

          送風機用ダクト(片ひも付)

            フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

            フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

              フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

              フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                  フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                  フレキシブルダクト(ファスナー接続タイプ)

                    フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                    フレキシブルダクト Φ310mm×5m・Φ510mm×5m

                      フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

                      フレキシブルダクト・ダクト用レジューサ

                        フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                        フレキシブルダクト Φ230mm×5m~Φ320mm×5m

                          フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                          フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                            メーカー アズワン スイデン トラスコ中山 スイデン スイデン スイデン トラスコ中山 ワキタ トラスコ中山 エスコ アズワン マキタ ワキタ
                            通常価格 15,783円 14,612円 16,328円 18,097円 13,624円 36,785円 15,444円 12,823円 21,675円 9,970円 6,153円 16,126円 12,250円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト ダクト - ダクト ダクト - ダクト -
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            フレキシブルダクト φ230mm×5m~φ520mm×5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-9955-01
                            2-9955-02
                            2-9955-03
                            2-9955-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ダクト径x長さ
                            (mmxm)
                            適合機種 メーカー商品名 メーカー型番 内容量

                            15,783円

                            ( 17,361円 )
                            1個 あり

                            35日目

                            230(内径)×5SJF-200タイプフレキシブルダクトSJFD-230SPSJFD-230SP-

                            17,363円

                            ( 19,099円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            280(内径)×5SJF-250タイプフレキシブルダクトSJFD-280SPSJFD-280SP-

                            18,290円

                            ( 20,119円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            320(内径)×5SJF-300タイプフレキシブルダクトSJFD-320SPSJFD-320SP-

                            55,900円

                            ( 61,490円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            520(内径)×5SJF-506フレキシブルダクトSJFD-520SSJFD-520S-

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました