(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可視光半導体レーザー光源/専用保持具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可視光半導体レーザー光源/専用保持具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円 ~ 29,536円
税込価格
3,300円 ~ 32,490円

【特長】・駆動回路内蔵の機器組込み用可視光半導体レーザー光源です。・APC回路...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 放熱のため、保持具(型番:2-9364-11)の使用を推奨します。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番:2-9364-11

レーザー光源 専用保持具 (メーカー型番:HS-H01)
型番:2-9364-11

商品情報を表示

型番リスト

型番
光源タイプ
サイズ(mm)
電源(V)
その他
詳細タイプ
メーカー型番
発振波長(nm)
レーザークラス
レーザー出力
照射形状
照射範囲
焦点
変調機能
出力調整
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LED
φ12×60
AC 100
-
光源本体+ACアダプタ
KMP-635-3
635
3R
最大1.8mW
ポイント
3×1mm
調整式
なし
20~100%

1個

25,786( 28,365円 )

1日目

  • 注文停止中
LED
φ12×76
AC 100
-
光源本体+ACアダプタ
KML1-635-3
635
2M
最大1.8mW
短ライン
400×1mm(距離1m時)
調整式
なし
20~100%

1個

29,536( 32,490円 )

-

LED
φ12×72
AC 100
-
光源本体+ACアダプタ
KML2-635-3
635
2M
最大1.8mW
長ライン
600×1mm(距離1m時)
調整式
なし
20~100%

1個

28,598( 31,458円 )

12日目

-
-
-
オプション
専用保持具
-
HS-H01
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

LED
φ12×60
DC 4~6
-
光源本体(組込み用)
KMP-635-3
635
3R
最大1.8mW
ポイント
3×1mm
調整式
変調用ケーブル端子あり(1kHzまでの変調可能)
20~100%

1個

22,504( 24,754円 )

12日目

LED
φ12×76
DC 4~6
-
光源本体(組込み用)
KML1-635-3
635
2M
最大1.8mW
短ライン
400×1mm(距離1m時)
調整式
変調用ケーブル端子あり(1kHzまでの変調可能)
20~100%

1個

26,254( 28,879円 )

10日目

LED
φ12×72
DC 4~6
-
光源本体(組込み用)
KML2-635-3
635
2M
最大1.8mW
長ライン
600×1mm(距離1m時)
調整式
変調用ケーブル端子あり(1kHzまでの変調可能)
20~100%

1個

25,317( 27,849円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・駆動回路内蔵の機器組込み用可視光半導体レーザー光源です。
・APC回路で安定した出力を実現します。

(i)ご注意

  • 放熱のため、保持具(型番:2-9364-11)の使用を推奨します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可視光半導体レーザー光源/専用保持具

可視光半導体レーザー光源/専用保持具

    小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

    小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

      スポットタイプ同軸LED照明

      スポットタイプ同軸LED照明

        アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

        アズワン LEDスポットライト(防塵防水型)

          LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

          LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

            直線偏光フィルター

            直線偏光フィルター

              LEDライト(簡易防水型)

              LEDライト(簡易防水型)

                電圧調光電源

                電圧調光電源

                  紫外線LEDスポット照射装置

                  紫外線LEDスポット照射装置

                    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

                    東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)

                      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                      近赤外線照射装置 ハロゲンランプ

                        小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

                        小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン

                          日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

                          日機 LEDスポットライト(防塵防水型)

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス 日機
                            通常価格 3,000円 7,000円 14,250円 3,243円 19,000円 4,670円 18,810円 39,200円 158,000円 26,940円 6,000円 9,600円 24,496円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   26日目   8日目~   1日目~   1日目~   65日目   12日目   1日目   9日目   1日目   4日目   19日目~  
                            商品タイプ UV・レーザー関連用品 UV・レーザー関連用品 LED光源装置 LED光源装置 LED光源装置 - LED光源装置 その他関連用品 UV・レーザー関連用品 - - UV・レーザー関連用品 LED光源装置
                            メーカー名 STC Corporation - - - - - - - - - - - -

                            可視光半導体レーザー光源/専用保持具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 付属のACアダプタの出力電圧を教えてください。
                            A
                            付属のACアダプタの出力電圧はDC 5Vです。
                            Q レーザー光源の寿命を教えてください。
                            A
                            レーザー光源の寿命は約1万時間です。

                            コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました