(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト(簡易防水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト(簡易防水型)

通常価格(税別)
18,810円
税込価格
20,691円

【特長】・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現しました。・...

詳細情報を確認する

型番

2-9628-02 解除

Loading...

仕様

  • 電源:AC100〜120V
  • 環境温度:-10℃〜40℃(但し、氷結しないこと)
  • 電源ケーブル:3m
  • 保護等級:IP65
  • サイズ(mm):520×40.4×30.5
  • 全光束(lm):1400
  • 照度(lx):310
  • 色温度(K):5700
  • 消費電力:16W
商品情報を表示

型番リスト

型番
照度(lux)
サイズ(mm)
電源(V)
メーカー商品名
メーカー型番
消費電力(W)
電源コード長(m)
全光束(lm)
色温度(K)
環境温度(℃)
保護等級
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-9628-02

310(1m)
520×40.4×30.5
AC100~240
LEDライトNLT2-20-AC-S
NLT2-20-AC-S
16
2
1400
6000(昼光色)
-10℃~40(但し、氷結しない事)
IP65
簡易防水型
1本

1個

18,810( 20,691円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現しました。
・両端のブラケットにマグネットを装着することにより、壁等へ取り付けて使用可能です。
・定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は安定しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト(簡易防水型)

LEDライト(簡易防水型)

    紫外線ペンライト

    紫外線ペンライト

      小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

      小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

        アズワン レーザ用チェッカー LCP-33

        アズワン レーザ用チェッカー LCP-33

          LEDライト マグネット式ダブルアーム

          LEDライト マグネット式ダブルアーム

            トリプルアームLED照明 TSF-HI

            トリプルアームLED照明 TSF-HI

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

              可視光半導体レーザー光源/専用保持具

                LEDライト L-711

                LEDライト L-711

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 18,810円 7,500円 7,000円 59,000円 42,140円 52,920円 3,000円 23,416円
                  通常出荷日 65日目   1日目   1日目   26日目   8日目   10日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ LED光源装置 ライト UV・レーザー関連用品 - LED光源装置 LED光源装置 UV・レーザー関連用品 -
                  光源タイプ LED その他 LED - LED LED - -

                  LEDライト(簡易防水型)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました