(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDライト ねじ固定式フレキシブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDライト ねじ固定式フレキシブル

通常価格(税別)
27,550円
税込価格
30,305円

【特長】・光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです・フレキシブルアームで...

詳細情報を確認する

型番

1-4237-02 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 調光:あり
  • 光源:昼白色LED×1個
  • 照度:50mm/77,000lx(調光最大時の1灯)
  • 電源:AC100V(ACアダプター付属)
  • 消費電力:2.3W(MAX)
  • サイズ:50×100×500mm
  • 重量:265g

※ネジは付属していません。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4237-02

1台

1個

27,550( 30,305円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです
・フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDライト ねじ固定式フレキシブル

LEDライト ねじ固定式フレキシブル

    トリプルアームLED照明 TSF-HI

    トリプルアームLED照明 TSF-HI

      LEDライト マグネット式ダブルアーム

      LEDライト マグネット式ダブルアーム

        顕微鏡光源 LEDライト

        顕微鏡光源 LEDライト

          人工太陽照明灯(100Wシリーズ)

          人工太陽照明灯(100Wシリーズ)

            小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

            小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm

              LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

              LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ

                アズワン レーザ用チェッカー LCP-33

                アズワン レーザ用チェッカー LCP-33

                  LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

                  LEDライト ダブルアーム・調光式タイプ/高出力タイプ/マグネット台座タイプ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                    通常価格 27,550円 52,920円 42,140円 19,500円 3,339円 7,000円 19,000円 59,000円 16,100円
                    通常出荷日 10日目   10日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   26日目   1日目  
                    商品タイプ LED光源装置 LED光源装置 LED光源装置 LED光源装置 - UV・レーザー関連用品 LED光源装置 - ライト
                    光源タイプ LED LED LED LED - LED LED - LED
                    照度(lux) 45000(50mm/調光最大時の1灯) 45000(50mm/最大調光時)、15000(100mm/最大調光時) (一灯分) 45000(50mm/調光最大時の1灯) - - - - - -
                    サイズ(mm) 50×100×500 - 50×70×555 - - - - - -
                    電源(V) AC100(ACアダプター付属) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) AC100(ACアダプター付属) AC100(ACアダプター付属) - DC 5 - - AC100

                    LEDライト ねじ固定式フレキシブルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました