(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式ドライバドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式ドライバドリル

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
11,000円
税込価格
12,100円

【特長】・用途や場所に応じて、ストレート型とピストル型に使い分けができます。・...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    3.6
  • 最大トルク(N・m):
    5
  • 充電式:
  • 重量(g):
    480
  • 販売セット内容:
    本体/バッテリー
  • 穴あけ能力:
    鉄工:5mm、木工:6mm
  • ネジ締め能力:
    木ネジ:φ3.8×38mm、小ネジ:M4
  • 回転数(rpm):
    250(無負荷時)
  • サイズ(mm):
    ピストル時:227×45×132、ストレート時:282×45×53
  • メーカー商品名:
    充電式ドライバドリルBD-361
  • メーカー型番:
    BD-361
  • 付属品:
    プラス(+)ドライバビット(片頭・No.1、両頭・No.2)、充電アダプタ
  • 電源:
    Li-ion 1300mAh(3.6V)
  • 充電時間(分):
    60

型番

2-214-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

2-214-01

1個

11,000( 12,100円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途や場所に応じて、ストレート型とピストル型に使い分けができます。
・軽量で取り回しに優れた充電式ドリルです。
・ビットの先端を照らすためのLEDライトが付いています。
・11段クラッチでネジ締めに適したトルクが選べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル

    6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

    6.5mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

      AC100Vドリル&ドライバー

      AC100Vドリル&ドライバー

        3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

        3.6V コードレスドライバドリル DB3DL2-NN

          LEDツイストドライバー

          LEDツイストドライバー

            充電式ドライバドリル MBD-70

            充電式ドライバドリル MBD-70

              充電式ドライバドリルキット ドリルセット

              充電式ドライバドリルキット ドリルセット

                10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                10.8V コードレスドライバドリル DB10DLシリーズ

                  充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                  充電ドリルドライバー(2.4V) 本体のみ

                    充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                    充電ドリルドライバー(7.2V)本体のみ

                      コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                      コンセント式ミニドライバ MDD-AC

                        1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                        1.5~13mm ドリルチャック(六角軸)

                          10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                          10.8V 充電式ドライバドリル DF030DWSP

                            メーカー アズワン エスコ EARTH MAN HiKOKI(旧日立工機) BLACK AND DECKER リョービ アズワン HiKOKI(旧日立工機) Panasonic Panasonic パオック エスコ マキタ
                            通常価格 11,000円 1,030円 4,560円 12,214円 5,385円 9,016円 3,500円 14,857円 9,388円 16,382円 5,970円 3,510円 11,877円
                            通常出荷日 12日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            電圧(V) 3.6 - AC100 3.6 3.6 7.2 - 10.8 2.4 - AC100 - 10.8
                            最大トルク(N・m) 5 - - 5 4.2 7 - 20 - - 3.5 - 22
                            充電式 - × - × -
                            重量(g) 480 - - 450 380 1200 - - 280 450 - - -
                            販売セット内容 本体/バッテリー 付属品単体 - 本体のみ - 付属品単体 付属品単体 - 本体のみ 本体のみ 本体のみ - 本体/ケース/バッテリー/充電器

                            充電式ドライバドリルのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ロボットくみ上げ用ツールとして
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/19
                            軽いが一番。
                            トルクもあり、後はバッテリーの劣化が何年で起こるか?
                            しかしこれで腱鞘炎が少し良くなりそう。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジの締め付け
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/10
                            充電式ドライバーとしては必要十分です。トルク設定も出来るのでネジの大きさに合わせて使えます。またLEDライトも付いているのでチョット暗いところでも使えて便利です。電池の持ちはこれから確認していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました