(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シースルーシート PE透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シースルーシート PE透明

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
710円 ~ 3,300円
税込価格
781円 ~ 3,630円

【特長】簡易間仕切り、各種カバー、簡易養生シートなど幅広く使える中が見やすいシ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 詳細カラー:
    白色透明
  • 仕様:
    ハトメ間隔:90cm、ハトメ内径:φ12mm
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
ハトメ数
メーカー商品名
メーカー型番
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明糸入りシート
半透明
1.8×1.8
0.22
8
PE透明糸入りシートB-308
B-308
シート・ハトメ/PE(ポリエチレン)/PE糸入り
1枚

3個

1,190( 1,309円 )

1日目

透明糸入りシート
半透明
1.8×2.7
0.22
10
PE透明糸入りシートB-309
B-309
シート・ハトメ/PE(ポリエチレン)/PE糸入り
1枚

1個

1,670( 1,837円 )

1日目

透明糸入りシート
半透明
2.7×3.6
0.22
14
PE透明糸入りシートB-312
B-312
シート・ハトメ/PE(ポリエチレン)/PE糸入り
1枚

3個

3,300( 3,630円 )

1日目

カラーシート
ホワイト
1.8×1.8
0.18
8
シースルーシートB-300
B-300
シート・ハトメ/PE(ポリエチレン)
1枚

3個

710( 781円 )

1日目

カラーシート
ホワイト
1.8×2.7
0.18
10
シースルーシートB-301
B-301
シート・ハトメ/PE(ポリエチレン)
1枚

3個

970( 1,067円 )

1日目

カラーシート
ホワイト
2.7×3.6
0.18
14
シースルーシートB-304
B-304
シート・ハトメ/PE(ポリエチレン)
1枚

3個

1,810( 1,991円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
簡易間仕切り、各種カバー、簡易養生シートなど幅広く
使える中が見やすいシートです。
【用途】
簡易間仕切り、各種カバー、簡易養生シート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シースルーシート PE透明

シースルーシート PE透明

    PE透明糸入りシート

    PE透明糸入りシート

      シースルーシート

      シースルーシート

        [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

        [PVC製]フィルム(クリアー) EA911AG型

          915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

          915×0.3mm 透明フィルム(PVC製)

            [PVC製]フィルム

            [PVC製]フィルム

              メーカー アズワン ユタカメイク ユタカメイク エスコ エスコ エスコ
              通常価格 710円 1,152円 843円 1,650円 1,870円 6,280円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ -
              詳細カラー 白色透明 - - - - -
              仕様 ハトメ間隔:90cm、ハトメ内径:φ12mm - - - - -
              内容量 1枚 - - - - -

              シースルーシート PE透明のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              社内設備
              評価 4.0満足度:4.02022/07/21
              この商品は社内の作業場に仕切りを設置しましたので、その部材として使用しました。仕切り用の素材として不都合等なく、良いものだと思っています。ポリエチレン製で軽いですし、透明度についても問題ないように思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト