(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル【18~24個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,980円 ~ 13,190円
税込価格
12,078円 ~ 14,509円

【特長】・ソフトタオルタイプは強度・吸水性に優れ、大型のピンエンボスで汚れをか...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
シートサイズ(mm)
材質
メーカー商品名
入 数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
405×315
パルプ
プロワイプ・ソフトタオル ホワイト帯止め
1袋(50枚入×24袋)
1袋(50枚入×24袋)

1パック

24個入り

13,190( 14,509円 )

1日目

405×315
パルプ
プロワイプ・ソフトタオル ホワイトポリバック
1袋(50枚入×18袋)
1袋(50枚入×18袋)

1パック

18個入り

10,980( 12,078円 )

1日目

405×315
リサイクルパルプ
プロワイプ・リサイクルタオル ホワイト帯止め
1袋(50枚入×24袋)
1袋(50枚入×24袋)

1パック

24個入り

11,760( 12,936円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトタオルタイプは強度・吸水性に優れ、大型のピンエンボスで汚れをかきとります。
・ソフトタフタオルは、油分・水分などをすばやく吸い取り、強度に優れています。
・リサイクルタオルは、古紙を使用しており、独自のピンエンボスでしっかり汚れをかき取ります。
・ソフトハイタオルは新型エンボスパターン材用「六角ディンプル+格子柄エンボス」で拭き取り・吸収性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル

プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル

    プロワイプ ソフトタオル

    プロワイプ ソフトタオル

      プロワイプ リサイクルタオル

      プロワイプ リサイクルタオル

        エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

        エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

          アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

          アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋

            エリエール ソフトワイパー S200

            エリエール ソフトワイパー S200

              プロワイプ ストロングタオル

              プロワイプ ストロングタオル

                キムワイプ 150M

                キムワイプ 150M

                  クリーンテックスレギュラー

                  クリーンテックスレギュラー

                    ベンコット S-2

                    ベンコット S-2

                      クリーンテックスエコノミー

                      クリーンテックスエコノミー

                        キムワイプ 150M(ケース)

                        キムワイプ 150M(ケース)

                          335x343mm 工業用ワイパー(不織布)

                          335x343mm 工業用ワイパー(不織布)

                            メーカー アズワン エリエール エリエール 三商 アズワン 三商 大王製紙 ケニス アズワン ケニス アズワン ケニス エスコ
                            通常価格 10,980円 9,055円 9,022円 13,200円 24,379円 15,839円 8,810円 359円 9,378円 1,276円 9,934円 10,690円 1,689円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   8日目   3日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - - 紙ウエス 紙ウエス - - - - - 不織布ウエス
                            形状 シート シート シート - - シート シート - - - - - ディスペンサー
                            種類 ドライ ドライ ドライ - - - ドライ - - - - - ドライ
                            詳細タイプ 形態:4ツ折 - - - - - - - - - - - -

                            プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました