(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-9721-02
作業用ロープ ヒラテープ

通常単価(税別)
2,190円
税込単価
2,409円

結束等に適した柔らかくしなやかな作業用ロープ9mm×20m。

詳細情報を確認する

型番

2-9721-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

2-9721-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
メーカー商品名
メーカー型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-9721-02

綿
作業用ロープWRC-2
WRC-2
-
1巻

4個

2,190( 2,409円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

結束等に適した柔らかくしなやかな作業用ロープ9mm×20m。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用ロープの型番2-9721-02のページです。
型番2-9721-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用ロープ

作業用ロープ

    【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

    【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

      ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

      ユタカメイク カラビナ付きポリエステルロープ 12mm×20m

        ロープ 綿ロープシュリンクパック

        ロープ 綿ロープシュリンクパック

          ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

          ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

            ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

            ビニロントラックロープ 3つ打タイプ シュリンクパック

              イージーホルダー

              イージーホルダー

                クレモナ 金剛打ロープ A-75

                クレモナ 金剛打ロープ A-75

                  PVロープ 3つ打タイプ

                  PVロープ 3つ打タイプ

                    荷造り紐 PPゴールド平テープ

                    荷造り紐 PPゴールド平テープ

                      PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                      PEグリーンロープ 3つ打タイプ

                        綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m

                        綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~6mm×10m

                          ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

                          ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

                            メーカー アズワン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 三友産業 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 1,440円 1,092円 6,036円 2,413円 5,807円 1,630円 294円 966円 530円 1,004円 412円 661円 1,789円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   3日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - ロープ - ロープ - ロープ ロープ - ロープ ロープ -
                            線径×長さ(mm×m) 約φ9×20 9×20 - - - - - 4×20 - - - - -
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-9721-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 メーカー商品名 メーカー型番 仕様 内容量

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            4個 -

                            1日目

                            ポリエチレン(PE),ビニロンを混燃その他作業用ロープWRK-2WRK-2材質詳細:クレポリ(ビニロン・ポリエステル・ポリエチレン)-

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました