(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

通常価格(税別)
710円 ~ 1,010円
税込価格
781円 ~ 1,111円

荷造り時の梱包に必要なPPバンドとストッパーのセット。【特長】・PPバンドとス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 幅(mm):
    15.5
  • 厚み(mm):
    0.5
  • 強度:
    引張強度:100kg
  • 重量(g):
    247
  • 材質:
    PP(ポリプロピレン)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

品番商品名型番長さ
2-9726-01PPバンド&バンドストッパーセット15.5mm×50m×0.5mmL-50L-5050m
2-9726-02PPバンド&バンドストッパーセット15.5mm×100m×0.5mmL-100L-100100m

型番:2-9726-01
材質:PP(ポリプロピレン)
PPバンドサイズ:幅×長さ×厚み:15.5mm×50m×0.5mm
引張強度:100kg
重量:247g
カッター付き
ストッパー付き(25個)
型番:L-50   

型番:2-9726-02 
材質:PP(ポリプロピレン)
PPバンドサイズ:幅×長さ×厚:15.5mm×100m×0.5mm
引張強度:100kg
重量:247g
カッター付き
ストッパー付き(25個)
型番:L-100  

商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
メーカー商品名
メーカー型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
バンド・ストッパーセットL-50
L-50
カッター付き/ストッパー付き(25個)
1セット(PPテープ1巻、ストッパー25個)

1個

710( 781円 )

1日目

100
バンド・ストッパーセットL-100
L-100
カッター付き/ストッパー付き(50個)
1セット(PPテープ1巻、ストッパー50個)

1個

1,010( 1,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷造り時の梱包に必要なPPバンドとストッパーのセット。
【特長】
・PPバンドとストッパーがセットになっています。
・材質:ポリプロピレン
【用途】
・梱包作業用として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

PPバンド&バンドストッパーセット 手締用

    PPバンド (手締用・ストッパー付)

    PPバンド (手締用・ストッパー付)

      PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

      PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

        PPバンド(一般手締め用)

        PPバンド(一般手締め用)

          15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

          15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

            手締用PPバンド ストッパー付

            手締用PPバンド ストッパー付

              PPバンド用ストッパー,用途:手締め用PPバンドの止め具

              PPバンド用ストッパー,用途:手締め用PPバンドの止め具

                梱包機用PPバンド SSストラップ

                梱包機用PPバンド SSストラップ

                  2500m PPバンド(紙管付)

                  2500m PPバンド(紙管付)

                    一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

                    一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

                      梱包用品 PPバンド

                      梱包用品 PPバンド

                        PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                        PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

                          ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                          ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

                            メーカー アズワン ユタカメイク FKK(富士工業) エスコ エスコ トラスコ中山 ユタカメイク 積水樹脂 エスコ 積水樹脂 ユタカメイク 積水樹脂 司化成工業
                            通常価格 710円 940円 6,619円 4,840円 1,119円 1,148円 217円 7,104円 9,690円 6,196円 688円 9,122円 17,913円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   4日目~  
                            商品タイプ 手締用 - 機械用 手締用 手締用 手締用 PPバンド用ストッパー 機械用 機械用 - - 機械用 機械用
                            幅(mm) 15.5 15.5 15.5 - - 15.5 - - 15 - 9 - -
                            厚み(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            強度 引張強度:100kg - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 247 - - - - - - - - - - - -

                            PPバンド&バンドストッパーセット 手締用のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            簡単に手作業で荷物をまとめられるのでいいです。
                            ストッパーもセットですので楽ちんです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/03
                            簡単に手作業で荷物をまとめられるのでいいです。
                            ストッパーもセットですので楽ちんです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属部品の梱包
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/22
                            配送の際にパレットと固定するため使用している。
                            在庫を持ってくれているので、少なくなるとすぐ補充が可能。
                            ホムセンまで買いに行く手間が省けてとても助かっている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物を梱包する際に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                            PPバンドとストッパー、そしてカッターが同梱されていて便利に使用できました。
                            コスト・耐荷重共に申し分ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内備品
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/11
                            社内備品として使用しましたが、短納期で価格も安くて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷造り用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/20
                            ちょっとした荷造りに使用しています。かなり使いやすいカッターまでセットになっていてとても使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ストッパーはいくつ付属していますか?
                            A
                            25個

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました