(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1-2332-03
アーロンテープ(R)(配管修理テープ) アーロンテープ(R)

アーロンテープ(R)(配管修理テープ) 1-2332-03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,514円
税込単価
13,765円

【特長】・巻き付けるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。・...

詳細情報を確認する

型番

1-2332-03 解除

Loading...

1-2332-03 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番テープ幅テープ長さ基材単品/パック
2-9334-0225mm5mグレーシリコーン系単品
2-9334-0325mm11mグレーシリコーン系単品
1-2332-0325mm11mシリコーン系単品
1-2332-0438mm6mシリコーン系単品

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-2332-03

25
11
-

1個

12,514( 13,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻き付けるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
・金属・セラミック・ガラス・PVC等、様々な素材に使用できます。

カタログ

 

Loading...

1-2332-03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーロンテープ(R)(配管修理テープ)の型番1-2332-03のページです。
型番1-2332-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アーロンテープ(R)(配管修理テープ)

アーロンテープ(R)(配管修理テープ)

    アルミ箔テープ

    アルミ箔テープ

      ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

      ラボホイル(研究実験用アルミホイル)

        ラボ保護テープ(透明)

        ラボ保護テープ(透明)

          電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

          電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

            耐熱ふっ素樹脂テープ

            耐熱ふっ素樹脂テープ

              アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ

              アルミテープ 50mm×50m AHシリーズ

                パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート

                パラフィルム 4″×125フィート・2″×250フィート

                  フレックスポンプ DC1-NA

                  フレックスポンプ DC1-NA

                    メーカー アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                    通常価格 6,679円 2,555円 6,434円 4,500円 20,300円 24,830円 4,124円 4,943円 24,250円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目  
                    基材 シリコーン系 - - - - - - - -
                    単品/パック 単品 - - - - - - - -
                    最高使用温度(℃) 200℃ - - - - - - - -

                    アーロンテープ(R)(配管修理テープ)のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    応急修理に使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02024/04/16
                    水配管のねじ部からの漏れを止める応急修理に使用しています。修理の際はこの商品を2倍位に引っ張り伸ばし、漏れる箇所に巻き付け、その後本修理を行っています。社内で応急修理用として常備しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1-2332-04
                    2-9334-02
                    2-9334-03
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    テープ幅
                    (mm)
                    テープ長さ
                    (m)
                    色詳細

                    10,727円

                    ( 11,800円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    386-

                    6,679円

                    ( 7,347円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    255グレーグレー

                    13,726円

                    ( 15,099円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2511グレーグレー

                    自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました