(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズフロン(R)PTFEヘラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズフロン(R)PTFEヘラ

通常単価(税別)
12,540円
税込単価
13,794円

【特長】・ヘラの先端にはテーパーが付いています【仕様】・材質:PTFE(四フッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヘラ
  • 材質:
    PTFE(四フッ化エチレン)
  • 内容量:
    1個

型番

2-781-01 解除

Loading...

仕様

  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 形状:台形型
  • ヘラ幅×ヘラ高さ(mm):50×43
  • 柄の径:18mm
  • 全長(mm):165
  • 型番:D小
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
メーカー商品名
メーカー型式
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-781-01

50
40
台形型
アズフロン(R)PTFEヘラD小
D小
1個

1個

12,540( 13,794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘラの先端にはテーパーが付いています
【仕様】
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アズフロン(R)PTFEヘラの型番2-781-01のページです。
型番2-781-01に関する仕様情報を記載しております。

アズフロン(R)PTFEヘラのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました