(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2523A.016
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり) チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,560円
税込単価
29,216円

【特長】・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。・多目的に使...

詳細情報を確認する

型番

2523A.016 解除

Loading...

 
カタログを表示

2523A.016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2523A.016

16
6
32
40
16
92
-0.016~-0.043
-0.011~0
15.5

1個

26,560( 29,216円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具。
・新開発ENORM切刃。
・ビビリのない静かな加工。
・刃長は最大で刃径×3となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)の型番2523A.016のページです。
型番2523A.016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きなし)

          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

              TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                  TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                  TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4・5枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(内部給油仕様)(シャンク切欠きなし)

                    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング(内部給油仕様)(シャンク切欠きなし)

                      汎用不等リードエンドミル ロングネック 4枚刃 RF100U 3837

                      汎用不等リードエンドミル ロングネック 4枚刃 RF100U 3837

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 3枚刃 ロング(シャンク切欠きなし)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                          TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 エクストラロング(シャンク切欠きあり)

                            メーカー エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン グーリング エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン
                            通常価格 6,043円 6,687円 6,180円 6,608円 5,495円 6,042円 5,620円 6,180円 6,249円 7,410円 6,020円 5,140円 6,141円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   12日目   2日目~   12日目   12日目   3日目~   2日目~   12日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用

                            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 6・8枚刃 ロング(シャンク切欠きあり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2523A.005
                            2523A.006
                            2523A.008
                            2523A.010
                            2523A.012
                            2523A.020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            6,454円

                            ( 7,099円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            561318657-0.010~-0.028-0.008~04.8

                            6,043円

                            ( 6,647円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            661320657-0.010~-0.028-0.008~05.8

                            7,842円

                            ( 8,626円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            861925863-0.013~-0.035-0.009~07.7

                            9,675円

                            ( 10,643円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            10622301072-0.013~-0.035-0.009~09.7

                            13,119円

                            ( 14,431円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            12626351283-0.016~-0.043-0.011~011.6

                            37,596円

                            ( 41,356円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            208385020104-0.020~-0.053-0.013~019.5

                            超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました