(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,360円
税込価格
1,496円

【特長】・PVC(塩化ビニル樹脂)製のスタンダードなラインテープです。

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
ラインテープ 白

1個

1,360( 1,496円 )

1日目

イエロー
ラインテープ 黄

1個

1,360( 1,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

トラ(イエロー/ブラック)
ラインテープ トラ 50mm×33m×0.15mm

1個

1,360( 1,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC(塩化ビニル樹脂)製のスタンダードなラインテープです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

    50mmx30m 強力ラインテープ

    50mmx30m 強力ラインテープ

      50mmx50m ラインテープ

      50mmx50m ラインテープ

        ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

        ガードテープ 屋内用 幅 25・50mm

          プラスチックフィルムテープ 471

          プラスチックフィルムテープ 471

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

            50mmx50m ラインテープ(屋内用)

              ユニット 蓄光テープ 20mm幅

              ユニット 蓄光テープ 20mm幅

                50m ラインテープ

                50m ラインテープ

                  ガードテープ 幅 25~100mm

                  ガードテープ 幅 25~100mm

                    超強力ラインテープ(屋内外兼用)

                    超強力ラインテープ(屋内外兼用)

                      メーカー アズワン エスコ エスコ 日本緑十字社 アズワン エスコ ユニット エスコ 日本緑十字社 エスコ
                      通常価格 1,360円 9,550円 4,767円 4,200円 6,819円 6,699円 8,149円 5,500円 4,200円 25,000円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能
                      テープ幅(mm) 50 50 50 - 50 50 20 - - 76
                      テープ長さ(m) 33 30 50 - 18.2 50 10 50 - 33
                      テープ厚(mm) 0.15 0.19 0.16 0.2 0.125 0.16mm 0.15 0.16 0.2 1.5
                      基材 ポリ塩化ビニル系 ポリエステル系 ポリエチレン系 - ポリ塩化ビニル系 - - ポリエチレン系 - ポリエステル系
                      粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系

                      ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101のレビュー

                      評価 4.4 平均満足度:4.4 14件のレビュー
                      現場のラインテープに。
                      評価 5.0満足度:5.02018/05/08
                      現場のラインテープに利用しております。
                      発色もよく、耐久性も問題ありません。
                      今後も定期的に利用させていただきます。

                      もっと読む 閉じる

                      3が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      床の区画表示
                      評価 4.0満足度:4.02016/07/11
                      工場の区画表示として床に直接貼っています。丈夫で剥がれることは、めったにありません。劣化等で、貼り直しが必要になったときは剥がすのはその分、大変ですが。。

                      もっと読む 閉じる

                      2が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      工場内段差部床面に貼る
                      評価 5.0満足度:5.02018/05/26
                      遠くからでもよく目立ち、耐久性もあり安価なので良いです。
                      金属、塗床面どちらにも使用できます。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      床の通路区画
                      評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                      工場内【部品置き場】の鋼板床に安全通路として貼付け、問題なく貼り付けられて使用出来ています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      工場内のラインテープ
                      評価 5.0満足度:5.02022/01/28
                      工場内のラインテープとして使いました。
                      粘着度も高く簡単に剝がれなかったです。
                      剥がしても跡も残っていないです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました