(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クラフトテープ(セキスイ)

クラフトテープ(セキスイ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

【特長】・ダンボール梱包に適しています・防湿性、高・低温性に優れています。

詳細情報を確認する

型番

3-1765-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
メーカー商品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1765-01

セキスイ クラフトテープ 50mm×50m×0.14mm

1個

245( 270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボール梱包に適しています
・防湿性、高・低温性に優れています。

Loading...

3-1765-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クラフトテープ(セキスイ)の型番3-1765-01のページです。
型番3-1765-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クラフトテープ(セキスイ)

クラフトテープ(セキスイ)

    クラフトテープ No.500

    クラフトテープ No.500

      クラフト粘着テープ No.313

      クラフト粘着テープ No.313

        クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

        クラフトテープ 環境思いカラー No.224WC(長尺タイプ)

          クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

          クラフトテープ No.2270(長尺タイプ)

            無包装ラミレスクラフトテープ

            無包装ラミレスクラフトテープ

              No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

              No.2800 ハイ・スパー・クラフト(3機能タイプ)

                No.2500 強粘クラフト粘着テープ

                No.2500 強粘クラフト粘着テープ

                  クラフトテープアルファ No.226

                  クラフトテープアルファ No.226

                    クラフトテープ ニューホワイト

                    クラフトテープ ニューホワイト

                      No.2000 クラフト粘着テープ

                      No.2000 クラフト粘着テープ

                        クラフトテープ No.228

                        クラフトテープ No.228

                          包装用 クラフトテープ No.200

                          包装用 クラフトテープ No.200

                            メーカー アズワン 積水化学工業 ニチバン オカモト オカモト オカモト カモ井加工紙 カモ井加工紙 オカモト 菊水テープ カモ井加工紙 オカモト リンレイテープ
                            通常価格 245円 107円 177円 2,244円 1,595円 226円 29,300円 18,951円 347円 320円 16,404円 252円 244円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   7日目   2日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目~   7日目   6日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - - - 48 50 - 50 50 - - 50
                            テープ長さ(m) 50 - - 500 500 50 50 50 50 50 50 50 50
                            テープ厚(mm) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.14 0.13 0.15 0.14 0.14
                            ブラウン系 - ブラウン系 - - ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 - ホワイト系 ブラウン系 - ブラウン系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系

                            クラフトテープ(セキスイ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            梱包用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/31
                            一般的なクラフトテープですので、サイズ・使用感は問題ありません。粘着力も充分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クラフトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました