(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm
  • 数量スライド割引

布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm (レビュー)

通常価格(税別)
257円
税込価格
283円
通常出荷日
1日目
梱包用布テープのスーパーエコノミータイプの布テープ。
【特長】
・粘性の高い天然ゴム系粘着剤を使用し、粗面にもしっかりと接着です。
・巻き戻しが軽く、手で簡単に切ることができるので作業性の効率が良いです。
・日本製の一般梱包用粘着テープです。
【用途】
・段ボール箱の封緘、一般梱包、各種補修に最適。

布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mmのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    段ボールの梱包用として使用
    評価 4.0満足度:4.02021/11/09
    段ボールの梱包用として使用しました。
    粘着力もそれなりにありますので使用していて問題ありません。
    品質面からみても問題なく使用できると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包に
    評価 4.0満足度:4.02021/10/23
    粘着力がそこそこあり、製品の梱包や段ボールの補強に利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包に
    評価 5.0満足度:5.02020/11/26
    以前購入していたものより安いので買ってみました。品質は十分と思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm

布粘着テープ(梱包用) 50mm×25m×0.2mm

    No.111 布テープ トラ

    No.111 布テープ トラ

      ニューオリーブテープ No.142 布粘着テープ

      ニューオリーブテープ No.142 布粘着テープ

        布テープカラー OD-001

        布テープカラー OD-001

          布テープ OD-001 天然ゴム系粘着剤

          布テープ OD-001 天然ゴム系粘着剤

            オリーブテープ No.141 布粘着テープ

            オリーブテープ No.141 布粘着テープ

              No.8015 梱包用布粘着テープ

              No.8015 梱包用布粘着テープ

                オリーブテープ No.145 布粘着テープ カラー

                オリーブテープ No.145 布粘着テープ カラー

                  セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050

                  セメダイン 布テープ業務用 50mm×25m TP-050

                    ♯404 布テープ

                    ♯404 布テープ

                      No.800 梱包用布粘着テープ

                      No.800 梱包用布粘着テープ

                        布テープPK24・PK27-2・PK28

                        布テープPK24・PK27-2・PK28

                          布テープ(スフ)

                          布テープ(スフ)

                            メーカー アズワン オカモト 寺岡製作所 オカモト オカモト 寺岡製作所 古藤工業 寺岡製作所 セメダイン オカモト 古藤工業 nitoms オカモト
                            通常価格 257円 18,279円 269円 360円 387円 428円 286円 600円 736円 11,554円 586円 443円 579円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~  
                            ブラウン - ダンボール色 - - - ブラウン - - ホワイト・クリーム ブラウン - -
                            テープ幅(mm) 50 - - 50 50 - - - 50 50 50 50 -
                            テープ長さ(m) 25 - 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
                            テープ厚(mm) 0.2 - 0.31 0.2 0.2 0.37 0.2 0.31 - - 0.32 - -
                            粘着力 11.0N/25mm(目安) - 10.79N/25mm 3.5N/10mm - 10.79N/25mm 11.0N/25mm 10.79N/25mm - - 16.0N/25mm - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。