シリコーンゴム単層の耐熱テープ。【特長】・耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テー...
自己融着性シリコーンゴムテープの外観
幅×長さ×厚み : 19mm×15m×0.3mm
色 : 赤
材質 : 基材 / 自己融着シリコーンゴム
耐熱性と耐候性に優れている。
Loading...
シリコーンゴム単層の耐熱テープ。
【特長】
・耐熱性・耐候性にすぐれる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ
・自己融着でハーネスなどに巻き付けて使用
【用途】
・電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束など
この商品に近い類似品がありませんでした。
3-1625-01で型番確定
自己融着性シリコーンゴムテープの型番3-1625-01のページです。
型番3-1625-01に関する仕様情報を記載しております。