(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,563円
税込単価
75,419円

電気泳動用電源装置です。タイマーは1~999分まで設定できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気泳動装置関連品
  • サイズ(mm):
    140×191×84
  • 電源:
    AC100~240
  • タイマー:
    1~999分
  • メーカー商品名:
    電気泳動用電源装置Mini300
  • 型番:
    Mini300
  • 重量(g):
    1000
  • 材質:
    PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
  • 出力端子:
    並列2端子
  • 出力方式:
    定電圧もしくは定電流
  • 最大出力電力(W):
    60
  • 設定出力電圧/分解能:
    10~300/1V
  • 設定出力電流/分解能:
    10-400/1mA
  • 内容量:
    1台

型番

2-089-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-089-01

1台

1個

68,563( 75,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電気泳動用電源装置です。
タイマーは1~999分まで設定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mmの型番2-089-01のページです。
型番2-089-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

    リアルタイム電気泳動観察装置

    リアルタイム電気泳動観察装置

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 68,563円 97,000円
      通常出荷日 1日目   8日目  
      商品タイプ 電気泳動装置関連品 電気泳動装置関連品
      サイズ(mm) 140×191×84 156X290X180
      電源 AC100~240 AC100V 50/60Hz
      タイマー 1~999分 -
      メーカー商品名 電気泳動用電源装置Mini300 電気泳動観察装置Mupid-Scope

      アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電気泳動装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました