(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2699A.003001
TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり) チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,185円
税込単価
9,004円

【特長】・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。・多目的に使...

詳細情報を確認する

型番

2699A.003001 解除

Loading...

 
カタログを表示

2699A.003001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
シャンク径公差
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2699A.003001

3
8
0.1
14
6
57
-0.014~0
-0.004~0
2.9

1個

8,185( 9,004円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク切欠き(DIN 6535 HB)は片面のみです。
・多目的に使える高性能ハイパフォーマンス工具。
・新開発ENORM切刃。
・ビビリのない静かな加工。
・工具径ごとに複数のコーナーRをラインナップ。
・センターカット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり)の型番2699A.003001のページです。
型番2699A.003001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり)

TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きなし)

    TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きなし)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(内部給油仕様/シャンク切欠きなし)

      TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(内部給油仕様/シャンク切欠きなし)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(内部給油仕様/シャンク切欠きあり)

        TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(内部給油仕様/シャンク切欠きあり)

          MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

          MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

            エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

            エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

              エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

              エポックターボリブ(ストレートネック) ETR4-TH

                エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                  HRRS HMコート 4枚刃ラジアス

                  HRRS HMコート 4枚刃ラジアス

                    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                      TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                      TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                        HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                        HLRS4000 HMコート 4枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                          HRRS-S HMコート 4枚刃ショートシャンクラジアス

                          HRRS-S HMコート 4枚刃ショートシャンクラジアス

                            メーカー エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン エムーゲ・フランケン 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール ミスミ ミスミ ユニオンツール ユニオンツール
                            通常価格 7,158円 7,071円 7,793円 7,273円 5,067円 8,022円 6,927円 10,894円 4,964円 - - 3,641円 5,275円
                            通常出荷日 12日目   12日目   12日目   12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 - 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 曲面 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            TOP-Cut超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ロング コーナーR(シャンク切欠きあり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2699A.003003
                            2699A.003005
                            2699A.004001
                            2699A.004003
                            2699A.004004
                            2699A.004005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃径公差 シャンク径公差 首径
                            (mm)

                            7,940円

                            ( 8,734円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            380.314657-0.014~0-0.004~02.9

                            7,940円

                            ( 8,734円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            380.514657-0.014~0-0.004~02.9

                            8,048円

                            ( 8,853円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            4110.118657-0.018~0-0.005~03.8

                            7,841円

                            ( 8,625円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            4110.318657-0.018~0-0.005~03.8

                            7,841円

                            ( 8,625円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            4110.418657-0.018~0-0.005~03.8

                            7,841円

                            ( 8,625円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            4110.518657-0.018~0-0.005~03.8

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました