(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可変式連続分注器(MODEL8100)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

可変式連続分注器(MODEL8100)【1~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,310円 ~ 22,513円
税込価格
2,541円 ~ 24,764円

【特長】・7種のシリンジと5段階可変の設定容量組み合わせにより、35通りの分注...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ容量その他仕様詳細
2-8678-14分注器(ハンディタイプ)50・100・150・200・250μLオプション3mLシリンジ
2-8678-16分注器(ハンディタイプ)250・500・750・1000・1250μLオプション15mLシリンジ
2-8678-01分注器(ハンディタイプ)--本体、MODEL8100
2-8678-12分注器(ハンディタイプ)10・20・30・40・50μLオプション0.6mLシリンジ
2-8678-18分注器(ハンディタイプ)-オプション00‐SG‐Z用アタッチメント
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
その他
精度(%)
メーカー商品名
メーカー型番
仕様詳細
再現性
補足
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1・2・3・4・5μL
オプション
±2.5
可変式連続分注器00-SG-V
00‐SG‐V
0.06mLシリンジ
≦4.0~≦2.5%
※SG-S、MシリンジはTSチップを装着し使用します。
1袋(50本)

1パック

50個入り

14,407( 15,848円 )

8日目

10・20・30・40・50μL
オプション
±1.5
可変式連続分注器00-SG-S
00‐SG‐S
0.6mLシリンジ
≦1.5~≦1.0%
※SG-S、MシリンジはTSチップを装着し使用します。
1袋(100本)

1パック

100個入り

22,513( 24,764円 )

1日目

25・50・75・100・125μL
オプション
±1.2
可変式連続分注器00-SG-M
00‐SG‐M
1.5mLシリンジ
≦1.0~≦0.8%
※SG-S、MシリンジはTSチップを装着し使用します。
1袋(100本)

1パック

100個入り

22,513( 24,764円 )

12日目

50・100・150・200・250μL
オプション
±1.0
可変式連続分注器00-SG-N3
00‐SG‐N3
3mLシリンジ
≦0.9~≦0.6%
※SG-S、MシリンジはTSチップを装着し使用します。
1袋(100本)

1パック

100個入り

22,513( 24,764円 )

10日目

  • 注文停止中
100・200・300・400・500μL
オプション
±0.8
可変式連続分注器00-SG-L
00‐SG‐L
6mLシリンジ
≦0.8~≦0.4%
※SG-S、MシリンジはTSチップを装着し使用します。
1袋(100本)

1パック

100個入り

22,513( 24,764円 )

-

250・500・750・1000・1250μL
オプション
±0.8
可変式連続分注器00-SG-Y
00‐SG‐Y
15mLシリンジ
≦0.6~≦0.3%
※SG-S、MシリンジはTSチップを装着し使用します。
1袋(50本)

1パック

50個入り

18,012( 19,813円 )

1日目

1000・2000・3000・4000・5000μL
オプション
±1.0
可変式連続分注器00-SG-Z
00‐SG‐Z
60mLシリンジ
≦1.0~≦0.5%
※SG-S、MシリンジはTSチップを装着し使用します。
1袋(50本)

1パック

50個入り

21,967( 24,164円 )

8日目

-
オプション
-
可変式連続分注器00-SG-ZA
00‐SG‐ZA
00‐SG‐Z用アタッチメント
-
-
1個

1個

2,310( 2,541円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7種のシリンジと5段階可変の設定容量組み合わせにより、35通りの分注が可能。
・ポジティブディスプレイスメント方式なので、粘性のある液体の分注に適しています。
・シリンジは1回のみオートクレーブ可能です(SG-N3、SG-Zを除く)。
・シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。
・SG-V(0.06mL)、SG-N3(3mL)、SG-Z(60mL)シリンジはOリングを使用しておらず、溶媒分注に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可変式連続分注器(MODEL8100)

可変式連続分注器(MODEL8100)

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002RN

    ハミルトンガスタイトシリンジ 1002RN

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1005RN

      ハミルトンガスタイトシリンジ 1005RN

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

        ハミルトンガスタイトシリンジ 1010RN

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1100TLL

          ハミルトンガスタイトシリンジ 1100TLL

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL

            ハミルトンガスタイトシリンジ 1001TLL

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1002TLL

              ハミルトンガスタイトシリンジ 1002TLL

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1005TLL

                ハミルトンガスタイトシリンジ 1005TLL

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1050TLL

                  ハミルトンガスタイトシリンジ 1050TLL

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL

                    ハミルトンガスタイトシリンジ 1025TLL

                      メーカー アズワン ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス ケニス
                      通常価格 2,310円 29,294円 33,077円 38,121円 164,012円 14,814円 23,571円 24,722円 113,700円 94,500円
                      通常出荷日 1日目~   19日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ 分注器(ハンディタイプ) - - - - - - - - -

                      可変式連続分注器(MODEL8100)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました