(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

画像をクリックして拡大イメージを表示する

水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
84,700円 ~ 112,000円
税込価格
93,170円 ~ 123,200円

【特長】・15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があって...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 仕様:
    液温:0~40℃。ポンプ水没最大水深:4m。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
口径(mm)
メーカー商品名
メーカー型番
電源(V)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
160/160(50Hz/60Hz)
6.7/7.2(50Hz/60Hz)
φ40
水中ポンプ40DWS5.15SA
40DWS5.15SA
単相100
1台

1個

84,700( 93,170円 )

-

  • 注文停止中
180/180(50Hz/60Hz)
9.2/10(50Hz/60Hz)
φ40
水中ポンプ40DWS5.25SB
40DWS5.25SB
単相100
1台

1個

90,000( 99,000円 )

-

  • 注文停止中
180/180(50Hz/60Hz)
9.2/10(50Hz/60Hz)
φ40
水中ポンプ40DWS5.25B
40DWS5.25B
三相200
1台

1個

90,000( 99,000円 )

-

  • 注文停止中
250/235(50Hz/60Hz)
11.4/11.7(50Hz/60Hz)
φ50
水中ポンプ50DWS5.4SB
50DWS5.4SB
単相100
1台

1個

102,000( 112,200円 )

-

  • 注文停止中
250/235(50Hz/60Hz)
11.4/11.7(50Hz/60Hz)
φ50
水中ポンプ50DWS5.4B
50DWS5.4B
三相200
1台

1個

102,000( 112,200円 )

-

  • 注文停止中
340/340(50Hz/60Hz)
16.5/17(50Hz/60Hz)
φ50
水中ポンプ50DWS5.75B
50DWS5.75B
三相200
1台

1個

112,000( 123,200円 )

-

  • 注文停止中
160/160(50Hz/60Hz)
6.7/7.2(50Hz/60Hz)
φ40
水中ポンプ40DWS6.15SA
40DWS6.15SA
単相100
1台

1個

84,700( 93,170円 )

-

  • 注文停止中
180/180(50Hz/60Hz)
9.2/10(50Hz/60Hz)
φ40
水中ポンプ40DWS6.25SB
40DWS6.25SB
単相100
1台

1個

90,000( 99,000円 )

-

  • 注文停止中
180/180(50Hz/60Hz)
9.2/10(50Hz/60Hz)
φ40
水中ポンプ40DWS6.25B
40DWS6.25B
三相200
1台

1個

90,000( 99,000円 )

-

  • 注文停止中
250/235(50Hz/60Hz)
11.4/11.7(50Hz/60Hz)
φ50
水中ポンプ50DWS6.4SB
50DWS6.4SB
単相100
1台

1個

102,000( 112,200円 )

-

  • 注文停止中
250/235(50Hz/60Hz)
11.4/11.7(50Hz/60Hz)
φ50
水中ポンプ50DWS6.4B
50DWS6.4B
三相200
1台

1個

102,000( 112,200円 )

-

  • 注文停止中
340/340(50Hz/60Hz)
16.5/17(50Hz/60Hz)
φ50
水中ポンプ50DWS6.75B
50DWS6.75B
三相200
1台

1個

109,760( 120,736円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出量の変化がほとんどありません。
・接液部には樹脂やステンレスを使用し、強度と耐久性を両立しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

水中ポンプ 吐出量 160~340 l/min

    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

    樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(自動形)

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

      川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 口径(mm):65,80

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

        川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 吐出量(L/min):250

          水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

          水中ポンプ 吐出量100L/min、全揚程6m

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

            川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 出力(kW):3.7

              水中ポンプ 吐出量 100 l/min

              水中ポンプ 吐出量 100 l/min

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):17

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                  川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 全揚程(m):23.5

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                    川本 排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)(ポンプ本体のみ) 20kg

                      水中泥水ポンプ

                      水中泥水ポンプ

                        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

                        排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)自動型/全揚程5.2~13.2m

                          清水用水中ポンプ P717型

                          清水用水中ポンプ P717型

                            メーカー アズワン 荏原製作所 川本製作所 川本製作所 マキタ 川本製作所 マキタ 川本製作所 川本製作所 川本製作所 鶴見製作所 川本製作所 荏原製作所
                            通常価格 84,700円 196,879円 287,975円 248,087円 36,888円 325,085円 20,651円 232,929円 234,481円 180,780円 58,965円 77,090円 161,160円
                            通常出荷日 10日目~   3日目   7日目   7日目   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   5日目   1日目~   3日目~  
                            商品タイプ 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式 電動式
                            仕様 液温:0~40℃。ポンプ水没最大水深:4m。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            水中ポンプ 吐出量 160~340 l/minのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト